» 블로그 » Sheet Metal 제작 및 인클로저

Sheet Metal 제작 및 인클로저

철도 산업 및 Boyd 솔루션

마지막 업데이트 21월 10일, 2024일 | 9월 30, 2024에 게시

성능 최적화를 위한 견고한 판금 제작

Boyd에서는 판금 제조에 대한 전문 지식을 활용하여 통합 냉각 섀시, 방열판, 액체 시스템, 가공 부품 및 열 액세서리의 성능을 향상시킵니다.

판금 제작: 펀칭에서 조립까지

Boyd는 판금을 사용하여 열 전도성 인클로저 및 섀시, 방열판 및 액체 시스템 구성 요소를 제작합니다. 우리는 단일 스탬핑 금속 열 전도체, 구부러진 금속 열 전도성 부품 및 고급 액체 또는 공기 냉각 기술이 통합된 복잡한 판금 어셈블리를 제조합니다. 특수 툴링이 장착된 Trumpf 프레스는 평평한 레이아웃을 펀칭하고 구멍을 탭하며 작은 형상을 형성하여 기존 펀칭 작업에 다양성을 더합니다. 우리는 브레이크를 사용하여 판금을 다양한 형상으로 구부려 독립형 도체 역할을 하거나 더 큰 액체 또는 공기 냉각 어셈블리에 통합되는 열 구성 요소를 만듭니다.

Boyd에 의해 날조되고 조립되는 큰 자연적인 대류 탄미익을 가진 공기에 의하여 냉각된 원거리 통신 울안

우리는 딥 브레이징 및 용접과 같은 금속 접합 공정 또는 에폭시 접합 섀시의 슈라우드를 사용하여 기능이 통합된 더 복잡한 열 어셈블리를 만듭니다. 이 포괄적인 기능을 통해 정확한 고객 사양을 충족하고 산업 전반에 걸쳐 최적의 보호 및 성능을 보장하는 강력하고 사용자 정의 가능한 열 솔루션을 제공할 수 있습니다.

맞춤형 인클로저를 사용한 Precision Fin 제작

Boyd는 맞춤형 금속 인클로저와 냉각 핀 모양으로 방열판 성능을 향상시킵니다. 당사의 Trumpf 프레스를 사용하면 고유한 열 전도성 핀 모양을 생산하고 생산을 효율적으로 확장할 수 있어 기존의 프로그레시브 다이 스탬핑 기계보다 더 많은 유연성을 제공할 수 있습니다. 이 프레스는 복잡한 다이가 필요 없이 대량 생산과 빠르고 비용 효율적인 프로토타입을 모두 용이하게 합니다. 표준 및 맞춤형 툴링을 활용하여 다양한 냉각 핀 구성을 설계 및 제조하여 열 관리 및 전체 방열판 성능을 향상시키는 접착 핀 어셈블리를 맞춤화합니다.

냉각을 최적화하는 견고한 열 전도성 하우징

Boyd는 판금 전문 지식을 활용하여 액체 냉각 시스템을 위한 내구성 있는 하우징과 인클로저를 설계하고 제작합니다. 판금은 직접 유체 흐름 형상에 덜 일반적으로 사용되지만 이러한 시스템을 수용하는 더 큰 인클로저를 구성하는 데 중요한 역할을 합니다. 판금을 활용하여 액체 냉각 시스템을 효과적으로 보호하고 통합하는 견고하고 정밀한 인클로저를 만듭니다. 이 접근 방식은 냉각 시스템의 신뢰할 수 있는 성능과 안정성을 보장하며, 섀시 및 인클로저 제조에 대한 당사의 전문 지식과 고급 액체 냉각 솔루션을 결합합니다.

통합 프로세스를 통한 맞춤형 구성 요소

Boyd는 가공에 탁월합니다. 당사는 이러한 전문 지식을 판금 인클로저와 통합하여 다양한 구성 요소와 프로세스를 지원합니다. 우리는 정확한 공차를 달성하고 기능 요구 사항을 충족하기 위해 추가 가공 공정으로 금속 스탬핑 공정을 보완합니다. 이 프로세스에는 장착 구멍 패턴 가공, 랩 조인트의 재료 두께 조정 또는 재료의 특정 부분 제거가 포함됩니다. 기능은 재료, 형상 및 툴링에 따라 다릅니다. 이러한 원활한 통합을 통해 고객의 고유한 요구에 맞는 정확하고 기능적인 구성 요소를 제공할 수 있습니다.

견고하고 효율적인 Thermal Accessories

Boyd는 팬 슈라우드 및 기타 액세서리와 같은 맞춤형 판금 솔루션으로 다양한 열 액세서리를 향상시킵니다. 우리는 Trumpf 프레스 및 브레이크와 같은 금속 스탬핑 기계를 사용하여 판금을 정확한 모양으로 펀칭하고 구부립니다. 스탬핑된 금속 팬 슈라우드는 팬 어셈블리를 완벽하게 통합합니다.

Boyd의 Sheet Metal Mastery는 혁신을 주도합니다.

판금 제조에 대한 Boyd의 전문 지식은 다양한 응용 분야에서 고성능 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 주도합니다. 당사의 제작된 판금 솔루션은 맞춤형 핀 모양으로 방열판 성능을 향상시키는 것부터 액체 냉각 시스템 보호에 이르기까지 다양한 요구 사항을 지원합니다. 우리는 판금을 정밀 가공과 통합하여 접합 핀 방열판 어셈블리, 딥 브레이징 및 용접물을 포함한 견고하고 정밀한 부품을 만듭니다. 우리는 방열판 라인을 보완하는 팬 슈라우드와 같은 스탬핑 금속 열 액세서리를 생산합니다. 당사의 첨단 장비와 광범위한 경험을 활용하여 각 솔루션이 최고 수준의 품질, 내구성 및 기능 표준을 충족하여 고객의 가장 까다로운 요구 사항을 해결하도록 합니다. 당사의 판금 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 전문가와의 상담을 예약하십시오.

관련 게시물:

Medical Diagnostic Types

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Boyd의 철도 솔루션

Boyd의 철도 솔루션

철도 문제 해결 철도 산업은 안전, 효율성 및 철도 문제를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 고급 솔루션을 요구합니다.

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Boyd의 철도 솔루션

철도 문제 해결 철도 산업은 안전, 효율성 및 철도 문제를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 고급 솔루션을 요구합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!