» 블로그 » 열 설계: 제품의 사용자 수용 - 2부

열 설계: 제품의 사용자 수용 - 2부

철도 산업 및 Boyd 솔루션

마지막 업데이트 1월 30일, 2025일 | 1월 8, 2018에 게시

이전 블로그 게시물에서 사용자 제품 수용의 중요성에 대해 논의했습니다. 우리는 열 관리 솔루션과 그 단점에 중점을 둔 또 다른 게임용 노트북 제품 리뷰를 조사했습니다. 고성능 노트북은 사용자의 불편한 영역에서 가열되어 팬과 함께 주의를 산만하게 하는 양의 소음을 발생시켰습니다. 이 기사는 열 설계가 제품 리뷰의 주목을 받는 것을 원하지 않는 방법의 예입니다.

랩톱

훌륭한 열 설계 제품 리뷰

최근에 우리는 분석한 첫 번째 리뷰와 비교할 또 다른 리뷰를 찾았습니다. HP Omen 15 게이밍 노트북에 대한 유선 리뷰는 제품 리뷰에서 열 관리 솔루션을 어떻게 논의해야 하는지를 보여주는 완벽한 예입니다. 열 관리 솔루션이 헤드라인을 장식하는 대신, 열 설계에 대해 논의하는 짧은 단락만 있습니다.

열 설계 제품 검토

블랙 노트북

"2017 모델은 후드 아래에 많은 업데이트를 제공하며, 그 중 대부분은 열적인 디자인입니다. 이중 팬 시스템, 재배치된 통풍구 및 더 많은 히트 파이프는 시스템 내부의 공기 흐름을 22% 증가시켜 실제로 시원하게 유지하는 데 큰 역할을 합니다. 시스템은 부하가 걸린 상태에서 실제로 가열되지 않으며 팬은 경쟁 시스템에서처럼 열심히 일할 필요조차 없는 것 같습니다. 겉모습에 대해 원하는 대로 말하되, 오멘 15는 녹아내리지 않을 거야."

성공!

저자는 HP가 "시원함을 유지하는 데 큰 역할을 했다"고 지적할 뿐만 아니라 노트북의 미적 디자인에 다시 초점을 맞춥니다. 게임용 노트북에서 가장 중요한 것은 성능입니다. 더 뜨거운 컴퓨터는 처리 속도가 느려지고 지연되는 불쾌한 습관이 있습니다. 게임용 노트북의 모양이 중요하지만 게이머는 달성하기 위해 열심히 노력한 통계를 지연시키고 파괴하는 기계에 대해 여전히 저주를 할 것입니다.

Thermal-Design-Product-Review-HP-Omen-15-Front-View

표지에 있는 (주)책 심사

노트북의 실제 모양은 의견의 문제일 수 있으며, 일부 사용자는 좋아하고 다른 사용자는 좋아하지 않을 수 있습니다. HP Omen 15은 SR-71 Blackbird의 색 구성표와 F-22 Raptor의 차체 디자인을 결합한 것처럼 보입니다. 두 항공기 모두 고도로 설계된 고성능 기계입니다. 어쩌면 HP는 Omen 15의 디자인과 동일한 수준의 성능과 우수성을 전달하기를 원할 것입니다. 어느 쪽이든, 가장 큰 문제가 제품이 1980년대 공상과학 영화에서 가져온 것처럼 보이는 방식이라면 열 설계가 성공적이라고 말할 수 있습니다.

F-22 랩터
SR-71 블랙버드

열 설계 성공

훌륭한 열 설계를 보장하기 위해 무엇을 할 수 있습니까? 설계 주기의 초기에 시작합니다. Genie와 같은 방열판 설계 도구는 타당성 조사 중에 도움이 될 수 있습니다. 뜨거운 구성 요소가 어떻게 냉각될지 빨리 고려하기 시작할수록 이만큼 좋은 열 설계 제품 리뷰를 받을 가능성이 높아집니다.

관련 게시물:

Medical Diagnostic Types

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Boyd의 철도 솔루션

Boyd의 철도 솔루션

철도 문제 해결 철도 산업은 안전, 효율성 및 철도 문제를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 고급 솔루션을 요구합니다.

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Boyd의 철도 솔루션

철도 문제 해결 철도 산업은 안전, 효율성 및 철도 문제를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 고급 솔루션을 요구합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!