인피니언 테크놀로지스 앤드 보이드 코퍼레이션

인피니언 테크놀로지스는 Boyd Corporation과 협력하여 하이브리드 및 전기 자동차(HEV/EV)의 냉각 전자 제품을 위한 개선된 시스템 및 솔루션을 개발했습니다. 환경 기준을 충족하기 위해 더 깨끗하고 컴팩트하며 저렴한 운송에 대한 필요성이 증가함에 따라 향후 20년 동안 이러한 차량의 생산 및 소비자 채택이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

새로운 전력 및 에너지 요구 사항 외에도 고객의 요구는 더 큰 연결성과 더 강력한 내부 전자 장치 및 차량 운영 체제를 필요로 합니다. 새로운 기술과 더 나은 성능의 전자 제품에 대한 필요성이 증가함에 따라 궁극적으로 과도한 열이 발생합니다. 적절한 열 관리가 없으면 이러한 차량을 안전하게 주행하는 데 필요한 전자 장치의 신뢰성과 수명이 장치 및 시스템 고장 지점에 크게 손상됩니다.

인피니언과 보이드의 파트너십을 통해 우리 팀은 e모빌리티 및 하이브리드를 위한 인피니언의 고성능 전자 기기를 위해 완전히 최적화되고 매우 효과적인 냉각 솔루션을 공동 설계하고 생산할 수 있습니다.

리소스 및 다운로드

이미지

하이브리드킷™ DSC

또한 Boyd는 연구 개발 및 초기 프로토타이핑에 이상적인 테스트 키트인 HybridKIT™ DSC를 소개하는 데 도움을 주게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 높은 열 하중으로 인해 초기 테스트에도 충분한 냉각이 필요합니다. HybridKIT™ DSC에는 3개의 하이브리드팩™ DSC 전력 반도체 모듈, 게이트 드라이버 및 로직 보드, DC 링크 커패시터 및 이 키트를 위해 특별히 설계된 Boyd DSC 액체 콜드 플레이트가 포함되어 있어 생산 및 확장 가능한 더 높은 볼륨 제조에 대한 빠른 프로토타입에 대한 사양과 요구 사항을 완벽하게 나타냅니다.

다음 단계는 무엇입니까?

당신은 당신의 연구를 수행하고 인피니언 하이브리드 팩™ 및 하이브리드 KIT와 테스트를 실행하기 시작했다™, 다음 단계는 무엇입니까? Boyd는 팀과 협력하여 시스템을 위해 특별히 설계된 프로토타입과 확장 가능한 제조를 위해 최적화된 DSC 액체 콜드 플레이트를 수정하고 설계할 준비가 되어 있습니다. Boyd는 제어된 대기 브레이징(CAB)을 포함한 다양한 제조 능력을 활용하여 프로토타입에서 전기 및 하이브리드 차량에 이상적인 비용 효율적인 경량, 고성능 솔루션의 대량 생산에 이르는 사이클을 서두르고 있습니다. Boyd는 액체 냉판을 제공 할 수 있지만 씰, 개스킷, O 링, 사용자 정의 성형 및 호스를 제공하여 착륙 비용을 절감하여 보다 완벽한 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 다음 단계에 대한 무료 상담을 위해 설계 엔지니어에게 문의하십시오.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!