인피니언 테크놀로지스 & 보이드 코퍼레이션

인피니언 테크놀로지스는 Boyd Corporation과 협력하여 하이브리드 및 전기 자동차(HEV/EV)의 냉각 전자 제품을 위한 개선된 시스템 및 솔루션을 개발했습니다. 환경 기준을 충족하기 위해 더 깨끗하고 컴팩트하며 저렴한 운송에 대한 필요성이 증가함에 따라 향후 20년 동안 이러한 차량의 생산 및 소비자 채택이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

새로운 전력 및 에너지 요구 사항 외에도 고객의 요구는 더 큰 연결성과 더 강력한 내부 전자 장치 및 차량 운영 체제를 필요로 합니다. 새로운 기술과 더 나은 성능의 전자 제품에 대한 필요성이 증가함에 따라 궁극적으로 과도한 열이 발생합니다. 적절한 열 관리가 없으면 이러한 차량을 안전하게 주행하는 데 필요한 전자 장치의 신뢰성과 수명이 장치 및 시스템 고장 지점에 크게 손상됩니다.


인피니언과 보이드의 파트너십을 통해 우리 팀은 e모빌리티 및 하이브리드를 위한 인피니언의 고성능 전자 기기를 위해 완전히 최적화되고 매우 효과적인 냉각 솔루션을 공동 설계하고 생산할 수 있습니다.


하이브리드킷™ DSC


또한 Boyd는 연구 개발 및 초기 프로토타이핑에 이상적인 올인원 테스트 키트인 HybridKIT™ DSC를 소개하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 높은 열 부하로 인해 초기 테스트에도 충분한 냉각이 필요합니다. HybridKIT™ DSC에는 3개의 하이브리드PACK™ DSC 전력 반도체 모듈, 게이트 드라이버 및 로직 보드, DC 링크 커패시터 및 이 키트를 위해 특별히 설계된 Aavid DSC 액체 콜드 플레이트가 포함되어 있어 더 빠른 사양 및 요구 사항을 완벽하게 표현할 수 있습니다. 프로토타입을 생산및 확장 가능한 더 높은 대량 생산으로 확장합니다.



다음 단계는 무엇입니까?


연구를 완료하고 인피니언 하이브리드팩™ 및 하이브리드킷™ 테스트를 진행하기 시작한 다음 단계는 무엇입니까? Aavid는 팀과 협력하여 시스템을 위해 특별히 설계되고 확장 가능한 제조를 위해 설계된 프로토타입을 위해 최적화된 DSC 액체 냉판을 수정하고 설계할 준비가 되어 있습니다.


Aavid는 제어된 대기 브레이징(CAB)을 포함한 다양한 제조 역량을 활용하여 전기 및 하이브리드에 이상적인 비용 효율적인 경량 고성능 솔루션의 프로토타입에서 대량 생산까지의 주기를 서두르고 있습니다. 차량. Boyd의 일환으로 Aavid는 액체 냉판을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 씰, 개스킷, O-링, 맞춤형 몰딩 및 호스를 제공하여 보다 완벽한 솔루션을 제공함으로써 착륙 비용을 절감할 수 있습니다. 


다음 단계에 대해 아직 확실하지 않으시나요? 다음 단계에 대한 무료 상담을 위해 설계 엔지니어에게 문의하십시오.


온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931