ISO-14001

보이드의 환경 영향 완화


빠른 요청


ISO 14001 앳 보이드 코퍼레이션

Boyd Corporation은 여러 위치에서 ISO 14001 관행을 구현하여 환경을 돌보고 환경 발자국과 부정적인 영향을 줄입니다. ISO 14001 인증의 핵심은 강력한 환경 관리 시스템(EMS)을 개발하고 구현하고 있습니다. Boyd는 계획, 증거 기반 의사 결정 및 지속적인 개선 문화를 조성하는 데이터 중심의 접근 방식을 구현함으로써 지속 가능성및 환경 보호 분야에서 우리의 부분에 대한 소유권과 책임을 자랑스럽게 생각합니다.

ISO 14001 인증의 일환으로 Boyd의 환경 관리 시스템은 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 내부 및 외부 문제를 먼저 계획하고 식별하는 데 도움이 됩니다. 당사는 프로세스 내의 위험과 기회를 평가한 다음 이러한 평가를 기반으로 환경 목표를 명확하게 정의합니다. 이 계획 과정에서 우리는 또한 잠재적인 비상 상황을 식별하고 필요할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 행동 계획을 준비합니다. 여기에서 우리는 우리의 기대를 전달하고, 환경 정책의 범위를 정의하며, 팀 구성원에게 역할을 할당하여 환경 영향을 적절하게 개선할 수 있습니다.

Boyd는 ISO14001 인증의 일환으로 이러한 명확하게 정의된 환경 목표를 구현했습니다. 우리는 효과적인 의사 소통을 통해 시설 내에서 이러한 프로세스에 대한 역량과 인식을 증진합니다. 또한 중요한 공정 정보를 문서화하고 유지관리함으로써 환경 정책을 일관되고 반복가능한 준수를 보장합니다.

EMS는 프로세스의 효과적인 모니터링 및 측정을 통해 지속적인 개선을 위해 적절히 노력할 수 있도록 합니다. 내부 관행을 개선함으로써 에너지를 절약하고 입력 재료 재료 폐기물의 양을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 환경 적 영향을 체계적으로 줄여 주어 운영 비용을 절감하여 Boyd가 고객에게 총 소유 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.

Boyd Corporation의 ISO 14001 위치별 인증:

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!