ISO 9001

광범위한 품질 관리 시스템 인증


빠른 요청


ISO 9001

Boyd Corporation은 당사 솔루션 생산에 대한 최소한의 기대치로 품질 관리 시스템(QMS) 요구 사항에 대한 국제 표준인 ISO 9001 관행을 준수합니다. 당사의 많은 시설에는 추가적이고 더 엄격한 품질 시스템 및 인증이 있습니다. ISO 9001은 조직이 고객 및 규제 요구 사항을 일관되게 충족하는 제품과 서비스를 생산하는 프로세스를 간략하게 설명합니다. ISO 9001 인증을 유지하는 Boyd와 같은 조직은 프로세스의 효율성을 개선하고 엄격하게 검사되고 관리되는 시스템에서 제품 및 서비스의 일관성을 보장하는 절차를 시설 전체에서 유지하는 것으로 입증되었습니다.

Boyd의 ISO 9001 표준 적용을 통해 신뢰할 수 있는 품질을 일관되고 안정적으로 제공하여 고객 만족도를 향상시킵니다. Boyd는 ISO 9001 관행을 준수함으로써 전반적인 비용을 최소화하고 제품의 성공을 보장하는 데 도움이 되는 적절한 방식으로 훌륭한 제품과 서비스를 제공합니다. Boyd는 품질 문제를 줄임으로써 총 소유 비용을 절감하고, 출시 기간 및 개발 주기를 가속화하며, 전반적인 수익을 지원합니다. 우리는 전략적 및 일상적인 작업 순서 모두에서 지속적으로 품질 목표를 달성하는 좋은 사람, 신뢰할 수있는 재료 및 엄격한 프로세스를 가지고 자랑스럽게 생각합니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!