Boyd의 재료 과학
우리는 기초 재료 과학 전문 지식과 엔지니어링으로 시작하여 고객을 위해 더 가볍고 작고 기능적인 구성 요소를 개발합니다. 재료 혁신을 통해 과학을 사용하여 무게나 부피를 추가하지 않고도 최고의 성능을 확장하여 더 적은 재료로 더 많은 성능을 얻을 수 있는 고유한 방법을 찾을 수 있습니다.
우리는 1928년 창립 이래 재료 과학을 혁신해 왔으며, 초창기의 산업용 직물 및 폴리머에서 오늘날의 최첨단 광학 필름으로 진화했습니다.
우리는 Boyd의 재료 과학 포트폴리오와 전략적 글로벌 재료 공급 파트너와 공동으로 혁신을 주도합니다.
우리는 고객의 가장 복잡한 과제에 귀를 기울이고 과학을 창의적으로 수용하여 재료 특성을 활용하여 야심 찬 성능 목표를 해결합니다.
다양한 재료 유형에 걸친 재료 특성, 호환성 및 동작에 대한 Boyd의 심층적인 지식을 통해 고객은 원하는 성능, 지속 가능성 목표, 지역적 가용성, 전체 제품 수명 주기 관리 및 전반적으로 최고의 총 소유 비용에 가장 최적화된 재료를 지정할 수 있습니다.
Boyd의 재료 과학 전문 지식은 고객이 다음을 수행할 수 있도록 합니다.
사용 가능한 가장 진보된 재료로 혁신
Boyd의 재료 과학 유산과 글로벌 재료 공급업체 파트너십이 결합되어 프로젝트의 최신 재료 혁신을 완벽하게 활용할 수 있습니다. 고급 재료는 기존 설계의 경계를 넓게 하거나 시장을 재정의하는 데 도움이 됩니다.
자신감 있는 디자인
Boyd가 응용 프로그램 및 프로젝트 요구 사항에 가장 적합한 재료를 권장하고 있다는 것을 자신있게 개발하십시오. 우리는 호환되는 재료를 혼합하고 일치하여 다기능 어셈블리를 설계하고 제작하여 더 많은 기능을 더 작은 공간으로 포장합니다.
제품 차별화
Boyd의 재료 과학 전문 지식은 제품의 수명, 성능, 기능 및 지속 가능성을 개선할 수 있는 자료를 구현하여 브랜드를 경쟁보다 우선시하는 데 도움이 됩니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!