다이캐스팅

Boyd Corporation은 고압 알루미늄 다이캐스트 제품을 제공합니다. 다이 캐스팅은 용융 금속을 강철 주형이나 다이스에 가압하여 금속 부품을 생산하는 다용도 공정입니다. Boyd Corporation은 이 프로세스를 통해 높은 정확성과 반복성으로 고도로 복잡한 형상의 제품을 생산할 수 있습니다.

Boyd Corporation은 초기에는 Allcast Inc, 이어 Aavid Allcast LLC를 통해 수십 년에 걸쳐 특화된 고압 알루미늄 다이 캐스팅 기술을 축적하여 이 부문에서 광범위한 경력을 보유하고 있습니다. Boyd Corporation은 엄격한 공차의 알루미늄 다이 캐스팅을 생산할 능력을 갖추고 있으므로 고객이 원하는 부품 형태를 갖추는 데 소요되는 피니싱 작업을 줄입니다.

문의하기

제조 능력

  • (19) 400톤에서 1800톤에 이르는 전체 자동 다이 캐스트 셀이 몇 온스에서 40파운드에 이르는 다양한 크기의 주물을 생산
  • (13) CNC 머시닝 센터는 정밀 공차 솔루션이 요구되는 단순 부품은 물론, 고도로 복잡한 부품까지 가공할 역량을 갖추고 있음
  • 숏 블라스팅, 진동 마무리, 테스트 등 다양한 자체 부가가치 서비스 제공
  • 분체 도장, 페인트, 화성 피막 및 기타 부식 방지 표면 처리를 포함한 마감 처리 서비스
  • 정밀한 공차의 제품을 제조할 수 있으며, 자체 개발한 "Quench Etch" 공정을 활용하여 페인트 접착력을 향상하여 추가 마감 서비스 제거 효과
  • 설계, 부품 흐름 시뮬레이션 및 프로젝트 관리를 포함한 완벽한 엔지니어링 지원
  • Visitrak 숏 모니터링, X레이 및 분광기 분석 등의 품질 보증 기술 포함

재료

  • 알루미늄 다이 캐스트 합금 A380 및 A413(저농도 동)
  • 박막 또는 매우 복잡한 형태에 안정성 제공
  • 높은 강도의 경량 솔루션 제공
  • 기계적 특성상 다수 응용 분야에 추가 솔루션 제공
  • A413 합금이 더 높은 열 전도성과 전기 전도성을 제공

시장