제조 능력

1사. 다양한 솔루션

Boyd Corporation의 제조 역량은 열 관리, 밀봉 및 보호 솔루션을 통합하여 고객의 혁신적인 제품을 강화합니다. 우리는 많은 솔루션을 가진 하나의 회사입니다. 우리는 세계적인 수준의 문제 해결사로 만드는 다양한 기술과 제조 능력을 갖추고 있습니다. 당사의 글로벌 엔지니어링 팀은 복잡한 원자재 옵션과 최첨단 기술에 대한 경험과 방대한 지식을 활용하여 다른 누구도 할 수 없는 가장 까다로운 설계 기회를 해결할 수 있도록 지원합니다. 당사의 wholistic 설계 및 제조 접근 방식은 제품 성능과 효율성을 향상시키는 복잡하고 다기능적인 솔루션을 생산합니다.

우리의 공급업체 관계는 당사가 제조한 솔루션의 기초가 되는 무한한 원자재 선택에 접근할 수 있게 해줍니다. Boyd의 엔지니어링 팀은 이러한 재료의 모든 선택과 3개 대륙에 걸친 시설에 보관된 기능을 결합할 수 있습니다. 당사의 엔지니어들은 고도로 다양한 고객 기반에서 정밀 변환, 금속 가공 및 제조 및 폴리머 성형에 대한 수십 년의 경험을 활용하여 애플리케이션 및 납품 요구에 부합하는 고유한 어셈블리를 만듭니다. 우리 팀은 글로벌 대량 생산을 위해 배포 된 신속한 프로토 타이핑 및 지역 설계 서비스에서 탁월하므로 경쟁사보다 더 빨리 생산할 수 있습니다.

당사의 품질 관리 시스템은 제조 공정과 결합되어 Boyd 솔루션의 신뢰성과 수명을 보장합니다. 당사는 맞춤형 전자 데이터 교환(EDI) 또는 적시에 재고 및 배송 지원을 통해 포털 요구 사항을 충족시키는 정교한 주문 관리를 제공합니다. Boyd는 복잡한 가치 사슬에 최적화된 글로벌 환경에서 고터치 고객 서비스를 제공합니다.

Boyd와 파트너십을 맺으면 뛰어난 지원과 고품질 솔루션을 통해 총 소유 비용을 절감할 수 있는 고급 제조 역량을 활용할 수 있습니다.

Multi-station Rotary Press Precision Converting

제조 솔루션:



정밀 변환

Boyd는 고급 로터리 다이 커팅 및 스틸 룰 다이 커팅에 대한 당사의 전문 지식과 공정 혁신을 통해 낮은 부피에서 높은 볼륨으로 복잡한 다층 어셈블리를 생산할 수 있습니다.

자세히 보기

금속 가공

Boyd의 광범위한 금속 적재제 제조, 용접, 가공, 다이 캐스팅, 브레이징, 스탬핑 및 마감을 통해 구조 및 열 관리 응용 제품을 위한 강력하고 혁신적인 솔루션을 만들 수 있습니다.

자세히 보기

성형

Boyd는 SOLIMIDE® 폴리이미드 폼 및 정밀 멀티 듀미터 압출의 조밀한, 거품, 또는 스폰지 고무와 복잡한 프로파일 모양의 열가소성 수지와 3 차원 솔루션을 생산하기 위해 장착.

자세히 보기

클린룸

Boyd는 다양한 클린룸 환경에서 당사의 광범위한 제조 역량 포트폴리오를 활용하여 의료 용 또는 광학적으로 명확한 부품을 포함하여 최고 품질의 제품을 요구하는 응용 분야에 서비스를 제공할 수 있도록 장착되어 있습니다.

자세히 보기

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931