Boyd의 실리콘 에 대한 40 년 이상의 재료 과학 전문 지식을 통해 프로젝트 요구를 충족시키기 위해 광범위한 실리콘을 복합, 돌출, 금형 및 캡슐화 할 수 있습니다. 당사의 실리콘 압출 공정을 통해 Boyd는 필요한 쇼어 경도에서 튜브, 씰, 맞춤형 프로파일 및 코드를 제작할 수 있습니다. 당사의 기술 포트폴리오에는 실리콘 압출에 패브릭 보강을 coextru하거나 삽입하는 기능이 포함됩니다.
Boyd는 광범위한 사출 성형 포트폴리오를 활용하여 액체 실리콘(LSR) 또는 HTV 실리콘에서 대형 제품까지 개스킷, O-링 및 플레이트를 제작합니다. 실리콘 캡슐화는 RTV 실리콘의 온도 에민감한 전자 장치와 같은 부품을 주조하는 데 이상적입니다. 당사의 실리콘 성형 부품은 음향적으로 습기가 많거나, 절연, 보호 또는 고정하는 데 사용됩니다.