복잡한 어셈블리를 만들기 위해 시장 출시 시간이 단축되면서 물류를 단순화하고 급증하는 설계 개발 비용을 완화하며 민첩하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? Boyd에서는 장치를 구축하는 데 전체적인 접근 방식을 취합니다. 개별 부품의 제조에서 전체 어셈블리에 이르기까지 의도한 대로 작동할 것으로 알고 있는 플러그 앤 플레이 테스트 어셈블리를 얻을 수 있습니다. 다양한 기술에 대한 당사의 전문 지식은 공급망을 통합하고 고객을 위한 간소화된 배송, 회계 및 감사 기능을 제공합니다.
다양한 품질 관리를 갖춘 여러 공급업체와 제조 시설을 갖춘 장치를 개발하는 것은 위험하고 비용이 많이 드는 시련이 될 수 있습니다. 여러 함수를 단일 구성 요소에 통합하여 비용을 절감하고 조립 시간 및 BOM 복잡성을 줄이면서 관리하는 데 필요한 공급업체 수를 줄일 수 있습니다. 프로젝트 요구 사항에 맞게 맞춤 설계된 솔루션을 얻을 수 있습니다. 간소화된 제조 및 운영은 완벽한 구성 요소 또는 공급업체를 검색하는 번거로움을 없애고 비용이 많이 드는 마크업 및 지연을 방지하는 데 도움이 됩니다.
Boyd는 제조 공정, 엔지니어링 재료, 조인 프로세스 및 조립에 대한 광범위한 전문 지식을 통해 복잡한 설계 및 구성 요소를 단순화할 수 있습니다. 공급업체 관계 및 내부 기능은 공급망에 대한 제어, 예측 가능성 및 비용을 절감합니다. 설계 팀과 긴밀히 협력하여 기능 요구 사항을 결정하고 수동 및 자동화된 생산 라인에서 설치할 준비가 된 단일 다기능 결과물을 만들 수 있는 방법을 찾습니다.