디스플레이 및 광학적 투명 접착제
빠른 요청
광학적으로 투명한 접착제 및 디스플레이 기술을 지원하는 기타 부품은 LED 스크린, LCD의 시각적으로 완벽한 부품에 대한 높은 미적 요구 사항과 요구 사항으로 인해 처리, 제작 및 조립하기 가장 어려운 원료 중 일부입니다. 디스플레이 및 OLED 스크린. 디스플레이 기술에는 화면 성능을 향상시키고 배터리 수요를 줄이며 최종 소비자가 전자 디스플레이 장치와의 참여를 최적화하기 위해 재료 기능 및 지원 구성 요소가 필요합니다. 디스플레이 기술은 사물 인터넷("IoT")의 지속적인 채택으로 대부분의 최종 소비자 애플리케이션에서 계속 확산되고 있으며, 이제는 운송 애플리케이션, 의료 기기, 가전 제품 및 기타 백색 제품에서 발견됩니다. 상품, 컴퓨팅 장치, 산업 장비, 의료 웨어러블 장치뿐만 아니라 스마트 폰 및 태블릿과 같은 전통적인 응용 프로그램.
Boyd Corporation은 전력 소비를 줄이면서 신뢰성, 기능 및 성능을 향상시키는 디스플레이 기술의 초기 선구자입니다. 당사의 원자재 전문 지식, 디스플레이 재료 과학 의 가장 큰 혁신가및 잘 확립 된 클린 룸 환경에서 세계적 수준의 제조 기술과의 오랜 전략적 관계는 우리가 지원으로 조기에 혁신 할 수있게했습니다. 설계 및 소싱의 복잡성을 줄이는 데 도움이 되는 기술을 전시합니다. 디스플레이 스택 본딩, 열 관리, EMI 차폐 기능, 진동 관리 및 모듈 부착과 함께 필요한 디스플레이 활력 향상을 결합한 솔루션을 대형 디스플레이 어셈블리에 한 대의 설계할 수 있는 경우가 많습니다. 구성 요소. 광학적으로 투명한 접착제 및 기타 심미적으로 민감한 재료는 시각적 완벽함과 오염물질이 없는 성분을 보장하기 위해 Class 100 클린룸에서 조립을 위해 보관, 처리, 변환 및 포장됩니다.
디스플레이 및 광학적으로 명확한 접착제 솔루션:
통합 디스플레이 개스킷
본딩 기능, 진동 관리, 광학적으로 명확한 접착제, 배리어 필름, 열 관리, 에미 차폐 및 링 테이프를 조립하기 쉬운 하나의 구성 요소에 통합한 통합 디스플레이 개스킷으로 엔지니어링 및 소싱을 간소화합니다.
빛 제어 필름
디스플레이 반사를 최소화하고 디스플레이 대비를 높이며 프라이버시를 제어하여 더 높은 품질과 최적화된 사용자 경험을 제공하는 조명 제어 필름으로 빛의 방향과 분포를 제어합니다.

베젤 본딩
베젤 은 화면 크기와 가시성을 극대화하기 위해 점점 더 작은 풋 프린트를 향해 추세로, 베젤 및 디스플레이 본딩은 허용 품질 수준으로 달성하기가 매우 어려워진다. Boyd의 베젤 본딩 및 링 테이프 솔루션으로 푸시아웃 및 드롭 성능 요구 사항을 뛰어넘어 오늘날의 베젤 공간에 최적화되어 있습니다.
광학적 투명 접착제
두께를 최소화하면서 도합 강도가 높고 신뢰할 수 있는 디스플레이 모듈의 견고성을 향상시키기 위해 설계된 OCA의 설계로 거의 100%에 가까운 광 투과를 통해 디스플레이 품질을 개선합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!