테이프
빠른 요청
테이프는 다양한 응용 분야에 최적화된 다양한 형식의 특수 접착제로 구성됩니다. 이들은 산업 제조, 전자 기기, 의료 응용 분야, 자동차 어셈블리, 라벨링 및 거의 모든 다른 산업에서 부품을 신속하게 결합하고 조립할 수 있는 능력에 혁명을 일으켰습니다.
테이프 응용 분야는 매우 다양하기 때문에 다양한 용도에 최적화된 다양한 과학적 제형과 기계적 프레젠테이션을 통해 다양한 솔루션을 사용할 수 있습니다. 표면 에너지 호환성, 온도 범위, 적합성, 접착 강도, 박리 강도, 전단 강도, 푸시 아웃 강도, 재사용성, 영구 접합 및 환경 저항은 테이프를 사용자 정의할 수 있는 몇 가지 가변 적인 요소입니다. 성능. 또한 이러한 테이프를 고유한 용도에 맞게 제작할 수 있는 방법에 대한 무한한 사용자 지정 가능성을 통해 최적의 테이프 솔루션을 선택하고 설계할 수 있습니다.
보이드가 도와줄 수 있는 곳이바로 그곳이다. 우리는 테이프 및 접착제 제형 분야에서 세계 최고의 혁신가인 전략적 공급 파트너와 70년 이상 긴밀하게 협력해 왔습니다. 당사는 이러한 혁신적인 테이프 제형을 사용자 지정 설계 애플리케이션에 적용하는 과학을 잘 알고 있습니다. 로트웰 오토메이션은 귀사들이 설계 허용 오차 내에서 제조 가능하고, 설계 허용 오차 내에서, 그리고 납품할 수 있도록 제조 방법론을 위해 산업 설계를 사용하여 성능 요구 사항 및 의도된 사용 환경에 적합한 공식을 선택할 수 있도록 도와줍니다. 애플리케이션에 자동 또는 수동 조립에 최적화된 사용자 정의 구성 형식입니다. 당사는 귀사 가치 사슬 전반에 걸쳐 비용과 성능에 최적화된 실제 구성 요소로 접착제 과학을 변환할 수 있도록 도와드립니다.

테이프 솔루션:

감압 접착제 테이프
효율적이고 신뢰할 수 있는 영구적 또는 재사용 가능한 고정을 위해 명목 인가 압력과 결합하는 접착제 제제.

전사 테이프
상당한 유연성, 적합성 및 움직임을 제공하는 내부 캐리어 필름이 없는 접착제.

이중 코팅 테이프
캐리어 필름의 양면에 코팅된 접착제는 안정성, 치수 공차 제어 및 설치 용이성을 제공합니다.

맞춤형 테이프
내부 캐리어 필름의 양쪽에 다양한 접착 유형이 있는 재사용 가능한 응용 분야 또는 접합 이종 물질을 위한 특수 접착 시스템.

라미네이팅 테이프
폼, 고무, 박막 금속 및 플라스틱, 직물, 종이 및 기타 기판과 같은 결합 구성 요소 및 재료에 접착제 층 또는 보호 필름을 적층하는 것이 이상적입니다.

폼 테이프
쿠션, 진동 관리, 음향 댐핑, 온도 사이클링, 밀봉 및 매우 다양한 수준의 표면을 필요로하는 응용 프로그램에 이상적인 단일 또는 양면 폼 테이프폼 코어의 한쪽 또는 양쪽에 코팅 접착제.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!