기류 관리
공기 흐름 연출 및 제어
빠른 요청
공기 흐름 관리에는 복잡한 시스템에서 다양한 목적을 위해 고온 및 저온 공기를 지시, 차폐 및 필터링하는 것이 포함됩니다. 전자 인클로저는 여과 및 내부 배플 어셈블리가 있는 공기 섭취를 활용하여 열 관리 시스템에 사용하기 위해 시원한 공기를 직접 사용합니다. 성형 또는 맨드렐 성형 호스, 튜브 및 덕트는 라디에이터 시스템으로 시원한 공기를 섭취하거나 터보차저에서 뜨거운 공기를 배출할 수 있습니다. 공기 흐름 관리는 또한 클래스 8 트럭의 라디에이터 장치 주위에 공기 흐름을 직접 하는 재순환 쉴드 또는 클래스 8 트랙터 사이의 공간을 보호하는 플렉스 익스텐더와 같이 차량의 공기 역학을 높이기 위해 부품을 의도적으로 설계하는 것을 포함합니다. 트레일러. Boyd의 공기 흐름 관리 제품은 보다 에너지 효율적이고 안전한 최종 소비자 장치를 위해 시스템 성능을 최적화합니다.
공기 흐름 관리 시스템 및 제품은 종종 다양한 사용 환경 및 성능 요구 사항에 노출됩니다. Boyd의 솔루션은 광범위한 온도 최소 및 최대, 화학 및 UV 노출, 버스트 및 진공 압력 수준 및 OEM 또는 산업 표준을 초과하는 데 도움이 되는 기타 신뢰성 및 품질 파라미터에 대한 테스트를 거쳤습니다.

공기 흐름 관리 솔루션:

통풍 덮개
일반적으로 폴리프로필렌 또는 폴리카보네이트 박막 플라스틱으로 제작된 조립체 내에서 효율적으로 공기 흐름을 유도하도록 설계된 비용 효율적인 어셈블리는 전자 인클로저 또는 금속 프레임에 조립된 매스틱 고무 배플의 에어 배플으로 조립됩니다. 라디에이터 어셈블리 주변의 후드 공기 재순환 하에서 관리하기 위해 차량에 설치하십시오.

통풍관
시스템 온도를 효율적으로 관리하기 위해 들어오는 차가운 공기 또는 나가는 뜨거운 배기 공기를 직접 사용하는 내구성있는 공기 덕트.

에어 필터
들어오는 유입 공기는 민감한 내부 시스템 내에서 냉각하기 위해 사용하기 전에 정화되어야하며, 직조 메쉬 또는 망사 폼으로 만든 공기 필터는 흡입 공기에서 오염 물질을 제거합니다.

페어링 익스텐션
8대 트럭 트랙터와 트레일러 사이의 빈 공간을 효율적으로 채우고 공기역학적 비효율성의 원인을 제거하여 상용차의 연료 효율을 극대화합니다.

팬 및 라디에이터 슈라우드
라디에이터와 팬 슈라우드를 사용하면 전체 냉각 표면에 공기가 적절하게 분산되어 열 관리를 극대화할 수 있습니다.
성형 호스
다양한 진공 및 버스트 프레스를 초과하도록 설계된 성형 호스는 터보차저 응용 분야에서 극한의 열 배출 공기를 위한 특수 플루오로엘라스토머 구성으로 공기 를 관리할 수 있는 경제적이고 내구성이 뛰어난 옵션입니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!