맞춤형 호스
고성능이 요구되는 산업 분야에서 액체와 기체를 안전하게 운반하며, 구체적 응용 분야에 맞춰 제작됩니다.
빠른 요청
맞춤형 호스
Boyd의 호스 및 호스 조립품은 다양한 온도 범위 성능, 화학 노출 내성, 버스트와 진공 압력 및 기타 사양을 요구하는 다양한 적용 분야에 맞게 설계되어 있으며, 탁월한 툴링 설계 및 비용과 신속한 개발 주기를 지원합니다. Boyd는 SAEJ20, SAE J30, SAE J2045, ASTM D2000, DIN73411, DIN73379를 비롯한 다양한 산업 표준을 충족하는 분야에 경험이 풍부합니다.
맞춤 사양 및 테스트 요구 사항에 대한 지원이 필요하십니까? 문제없습니다. Boyd는 귀사의 성능 및 환경 요구 사항에 맞는 복합 소재를 개발할 수 있습니다. Boyd가 전문적으로 취급하는 적용 분야에는 맞춤형 라디에이터 호스, 다양한 고압 호스, 터보차저 호스, 공기 흡입 호스 및 고온 실리콘 라디에이터 호스 등이 있습니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!