어셈블리 솔루션
빠른 요청
OEM은 Boyd와 함께 입력 구성 요소 또는 모듈의 조립을 아웃소싱하여 내부 제조 및 조립 작업을 간소화하므로 이러한 고객은 높은 가치와 복잡한 활동에 더 집중할 수 있습니다. Boyd는 피팅 또는 커넥터가 있는 호스와 같은 모듈 및 부품 어셈블리와 유리, 스크린, 브래킷, 씰 및 핸들을 포함하는 전체 창 어셈블리를 전문으로 합니다. 우리는 또한 웨어러블 의료 기기, 고급 상처 관리 및 재료 소싱, 제조, 조립, 살균, 포장 및 라벨링을 포함 할 수있는 일회용 의료 솔루션을위한 완전 아웃소싱 의료 부품 계약 제조를 제공합니다.
Boyd의 사내 부가 형 조립 솔루션을 활용하면 소싱을 단순화하고 자재 명세서 복잡성 및 조립 비용을 줄이며 생산 속도를 높일 수 있습니다.

어셈블리 솔루션:
창 어셈블리
10년 이상의 안정적인 현장 성능으로 운송 애플리케이션을 위한 고품질의 완전 조립된 윈도우 모듈로 소싱 복잡성을 줄입니다. 윈도우 어셈블리는 제작 된 프레임, 스크린, 씰 및 핸들운송 승인 유리 또는 폴리 카보네이트 재료의 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
사용자 정의 호스 어셈블리
빠른 커넥터, 피팅 및 기타 설치 또는 조립 연결 구성 요소로 사용자의 요구에 맞게 사용자 정의된 다양한 호스 유형을 결합하는 신뢰할 수 있는 호스 어셈블리로 조립 및 소싱 속도를 높입니다.

의료 계약 제조
웨어러블 의료 기기의 전체 제조 및 조립, 고급 상처 관리 및 일회용 솔루션을 아웃소싱하여 고부가가치 활동에 집중할 수 있는 시간과 예산을 극대화합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!