창 어셈블리
빠른 요청
창 어셈블리
Boyd는 세련되고 견고한 차량용 창 조립 부품 및 유리 시스템 제작에 풍부한 경험을 갖추고 있습니다. 성형 플라스틱 및 벤딩 알루미늄 압출 프레임 가공에 관한 강력한 디자인 지원 및 전문성을 바탕으로, Boyd는 최고의 디자인 팀과 협업을 통해 고객사가 필요로 하는 분야에 맞추어 신뢰할 수 있는 솔루션을 제시합니다. 실용적이고 모던하며 정교한 디자인으로 가시성과 기능성은 물론 수명까지 강화했습니다. Boyd의 솔루션에는 프레임리스 창, 미닫이 창, RV 창, 사무용 유리, 기타 독특한 형태를 아우르는 창 조립 부품에 적합한 여러 가지 디자인이 포함됩니다. 창 조립 부품 솔루션에는 여러 종류의 마감재 옵션이 포함되어 방충망부터 튼튼한 씰링 기술, 래치 및 잠금 구조까지 최적의 맞춤 제작을 지원합니다. Boyd는 창 맞춤 설계를 통해 고객사의 구체적인 성능 및 스타일 요구 사항을 정확하게 반영하여 브랜드와 이미지 기준을 엄격하게 준수하는 동시에 장기적인 고객 만족을 달성합니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!