액체 흐름 및 격납
액체 및 제어 흐름 및 유입 을 포함
빠른 요청
Boyd의 액체 흐름 및 억제는 더 큰 응용 프로그램 내에서 유체 흐름을 직접 관리하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 맞춤형 성형, 맨드렐 성형 및 압출 호스 어셈블리는 라디에이터, 열교환기, 액체 냉판 및 유압 장치와 같은 구성 요소 간에 직접 액체를 사용합니다. RV 특정 애플리케이션의 경우, 하단 팬은 RV 슬라이드 아웃 실내 환경에서 과도한 물과 습기를 제거하여 누출 방지를 향상시키고 OEM에 대한 품질 클레임을 줄이도록 설계되었습니다. Boyd의 블로우 성형 탱크는 무거운 듀티 응용 을 위해 와셔 유체 유지 탱크와 같이 나중에 사용하기 위해 보호 된 액체를 포함하고 밀봉합니다.
Boyd의 현장 애플리케이션 엔지니어는 소싱 및 설계 엔지니어와 협력하여 애플리케이션의 성능, 비용 절감 및 이정표 기한을 초과합니다.

액체 흐름 및 억제 솔루션:

블로우 성형 탱크
장치 내에서 다운스트림 또는 보완 기능에 사용할 수 있는 액체를 안전하게 보관, 밀봉 및 보호하십시오. 일반적으로 자동차 응용 제품에 윈도우 와셔 유체를 저장하는 것과 같은 응용 프로그램에 사용됩니다.

플러그 및 캡
사용자 지정 설계된 플러그 및 캡과 함께 사용하지 않을 때는 원치 않는 습기 나 액체로부터 응용 프로그램 내의 개구부 와 포트를 보호하십시오.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!