실리콘 튜브

이미지

장치 수명 증가

Boyd의 고품질 실리콘 튜브는 높은 내구성, 생체 적합성, 오염 저항 및 살균 기능을 갖추고 있어 의료 기기의 수명을 증가시합니다.

이미지

자격 인증 사용 가능

USP VI, ISO 10933, FDA §177.2600 자격요건을 충족하고 REACH, RoHS 및 기타 표준을 준수할 수 있는 실리콘 튜브로 의료 기기를 더 빠르게 승인하십시오.

이미지

광범위한 사용자 정의

보이드의 실리콘 튜브의 길이, 색상, 직경, 벽 두께, 듀로미터, 투명도, 브랜딩 및 포장을 특정 제품 및 브랜드에 맞게 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.

리소스 및 다운로드

인증된 호흡기 튜브

실리콘 튜브는 흡입 및 관개 장치에 대한 선택적 연결과 함께 혈액(최대 29일), 체액 및 신체 호환 유체를 인체 안팎으로 운반하기 위한 흡입, 관개 및 배수관 역할을 합니다. 튜브는 흡입 및 플러싱 장치를 위한 통합 된 연결로 제조 할 수 있습니다. 일반적인 응용 프로그램은 운영 극장을 포함, 마취, 집중 치료, 의료 비상 사태의 치료.

Boyd는 실리콘 압출 제품 및 성형 부품의 개발, 설계 및 제조에 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. 우리는 의료 기술에 대한 광범위한 경험을 가지고 있으며 실리콘 의료 부품의 큰 포트폴리오를 생산하고 있습니다. 여기에는 흡입 튜브, 관개 관, 배수 관 등이 포함됩니다.

우리는 유통 업체, 구매 협회 및 상인에게 실리콘 튜브를 제공합니다. 우리는 흡입 장치, 헹구기 장치 및 완성 된 배수 튜브 세트의 제조 업체와 협력합니다.

당사의 실리콘 호스는 일반적인 응용 분야의 모든 생체 적합성 요구 사항을 충족합니다. 호스에는 상세하고 검증된 준비 지침을 포함한 사용 설명서가 포함되어 있습니다. 튜브는 사용하기 전에 RDG 및 증기 살균(134°C)에서 세척해야 합니다. 실리콘의 우수한 재료 저항은 준비 유연성을 보장합니다. 열, EO 가스 또는 감마 살균과 같은 다른 일반적인 살균 방법도 가능합니다.


빠른 요청


질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!