풍부한 경력의 Boyd 기술팀은 SUS 304 스테인리스 강에서 하드 디스크 드라이브(HDD) 댐퍼로 제작한 마운팅 및 금속 브래킷과 같은 구조재에 장기적이고 신뢰할 수 있는 이상적인 성능 요건을 충족하는 스탬핑 및 가공 금속 부품에 관한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 제품 및 제조 설계에서부터 프로그레시브 다이 스탬핑의 고도 툴링, 그리고 부품 세척 및 조립 니즈에 이르기까지 Boyd는 금속 스탬핑 및 금속 가공에 필요한 포괄적인 원스톱 솔루션을 제공합니다. 엄격한 생산 일정 제어, 정시 납품 및 클랙스 100의 클린룸 제조 환경에 이르기까지, Boyd는 국제 표준을 준수하는 무결함 금속 스탬핑 및 가공 제품을 제공합니다.
솔루션
- 다양한 금속 재료, 게이지 및 치수의 10-1100톤 스탬핑 정밀 프레스
- 복잡하거나 까다로운 기하학 및 설계가 필요한 금속 부품의 프로그레시브 다이 스탬핑 또는 스테이지 툴 스탬핑
- 3mm의 얇은 두께의 자재를 포함하여 CNC 레이저, 터릿 펀치 프레스 및 와이어 커팅, 빠른 회전 및 프로토타입에 이상적입니다.
- 금속 성형: 롤 성형, 벤딩, 전단, 기타 성형
- 로봇 레이저 및 부분 용접
- 이물질 제거, 연마, 광택, 샌드 블라스팅, 헤어라인 처리, 자동 탈지 또는 세척, 정밀 피니싱 작업에 필요한 레이저 에칭
- 클린룸 제조 등급 100-등급 100K, 초음파 세척
- CMM(좌표 측정기)을 통한 수평 조정
- 리벳, 스터드, 브래킷, NC 리벳팅, 자동 태핑을 포함한 완벽한 어셈블리 솔루션
- 다양한 마감재: 천연, 전기 도금(주석, 아연, 니켈, 금), 무전해 도금, 파우더 코팅, 습식 도장, 연마,
- 안정화 열처리, 담금질, 수소 취성을 포함한 열처리
- 고무 또는 플라스틱 오버몰딩 금속
재료
- SUS 304, 알루미늄, 구리 및 기타 재료 등 다양한 스테인리스강을 포함한 다양한 산업 또는 맞춤형 사양금속.
시장 응용 제품:
- 브래킷
- 하드 디스크 드라이브(HDD) 댐퍼
- 와셔
- 마운팅 탭
- 필터 프레임
- 클립
- 스프링
- 배터리 졉합부 및 단자
- 엔진 부품
- 멀티미디어 시설
- 도어 래치 & 창문
- 자동차 시트 및 프레임 구조 부품
- 사무 자동화 기기 & 가전 제품 브래킷 공구 및 구조물
- 계기판 셸, 인클로저, 케이스, 방열판, 차폐 케이지