움직이는 부품은 모래, 먼지 및 이물질로 인해 마모되기 쉽습니다. 버튼과 키패드로 핸들, 시프터 및 전자 인터페이스와 같은 구성 요소를 보호하면 장치의 마모와 손상이 줄어들고 전체 시스템의 수명, 안전 및 신뢰성이 연장됩니다.
유체 시스템은 외부 이물질의 도입으로 인해 손상될 수 있으므로, 기계 수명의 연장을 위해 유입 위치를 보호하는 것이 매우 중요합니다. 필터, IP 씰, 파티클 가드, 플러그 및 캡은 이물질이 유체 시스템으로 유입되는 것을 방지합니다. 스크린과 필터를 추가하면 유체 시스템의 신뢰성이 향상되고 액체 시스템의 오염이 방지되어 유지보수 요구 사항이 줄어듭니다.
자동차와 상업용 트럭과 같은 차량은 진흙, 도로의 모래 및 소금이 튐으로써 차체에 열악한 환경을 스스로 조성하게 됩니다. 도로의 파편과 환경 오염 물질의 궤적을 제어하면 차체 밑부분과 캐빈의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.