D-벌브 씰
비용 효율적인 환경 씰
빠른 요청
D-벌브 씰
D-Bulb 씰은 물과 먼지로 인한 오염으로부터 두 개의 평평한 표면을 밀봉하는 저렴한 첫 번째 방어선입니다. D-Bulb 씰의 구조와 설치에 따라 표면 간 진동을 흡수할 수도 있습니다.자동차 및 기타 선박에는 대부분의 차량이 노출되는 요소에 대처하기 위해 날씨 밀봉 또는 D-전구 씰이 장착되어 있습니다. 날씨 밀봉이 없으면 승객 객실과 차량 내 민감하거나 고가의 부품이 환경 조건에 따라 달라질 수 있으므로 차량 유지 보수 비용이 비싸거나 사용자 환경이 불편해집니다.D-Bulb 씰은 저렴한 가격으로 밀봉하는 맞춤형 방법입니다. 이 씰은 고유한 모델 시스템 요구 사항 및 기능적 의도에 따라 차량 또는 인클로저를 보호하기 위해 설계 및 제작되었습니다. D-전구 씰은 일반적으로 특히 차량에서 물과 습기가 하우징에 들어가는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 일반 차량에는 최대 16개의 씰이 포함될 수 있으며, 그 중 절반 정도는 문에만 있습니다. D-Bulb은 또한 커버와 베이스 또는 하우징과 뚜껑 사이에 필터를 밀봉하는 것과 같이 기계적으로 함께 고정된 다른 구성 요소 사이에 비용 효율적으로 밀봉합니다.Boyd는 폴리머 씰링에 대한 전문 지식을 통해 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하는 광범위한 형상, 재료 및 추가 기능에서 D-Bulb 씰을 생산할 수 있습니다. 우리는 서로 다른 고무 또는 플라스틱을 함께 압출하고 도어 클램핑 또는 기타 기계 식 장착을위한 특수 강철 내부 코어를 통합하여 설치 준비가된 씰을 생성합니다. 경쟁력있는 가격의 D-Bulb 씰을 사용자 정의 할 수있는 우리의 능력은 Boyd가 프로젝트에 필요한 다양한 씰을위한 이상적인 밀봉 파트너입니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!