개스킷 및 O-링으로 시스템 신뢰성 및 수명 개선

개스킷과 오링은 서로 압축된 두 개의 반대면 사이에서 누출을 방지하거나 쿠션을 제공하는 데 주로 사용되는 정적 씰입니다. 오링과 개스킷은 접합 재질 사이의 공간을 채우고, 비균일한 표면을 보정하고, 홈이나 캐비티에 배치하여 씰의 일관적인 배치를 돕는 데 사용될 수 있습니다.

개스킷 및 O-링 씰은 일반적으로 맞춤형 압축력 편향, 경도, 압축 세트 저항 및 기타 성능 계수가 있는 엔지니어링 된 탄성 재료로 구성됩니다. 이러한 재료 특성은 맞춤 선택되어 씰이 완벽한 결합 표면 마감을 준수하거나 두 개의 단단한 기판 사이에 유연하고 탄력적인 레이어를 만들 수 있도록 합니다.

표면 부정은 누설 경로를 제공하며 두 개의 단단한 기판 사이의 마찰은 표면 연삭으로 인한 과도한 표면 마모 및 오염을 생성합니다. Boyd의 개스킷 및 o 링 솔루션은 견고한 기판을 보완하고 표면 요철을 보정하여 마모와 마모를 줄이고, 침투 손상으로부터 보호하며, 표면 연삭으로 인한 오염을 방지합니다.

변환 된 검은 개스킷

다양한 응용 분야에 사용되는 비용 효율적인 솔루션

개스킷 및 O-링은 일반적으로 비용 효율적인 솔루션이며 대부분의 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 씰은 종종 특정 요구 사항에 성형 된 압력에 민감한 접착제 또는 폴리머로 적층 된 다이 절단 또는 변환 된 탄성질 시트 재료로 구성됩니다.

Boyd의 광범위한 재료 전문 지식, 제품 및 공정 설계 경험, 다양한 정밀 제조 방법론을 통해 최적의 원료 성능 특성을 갖춘 안정적이고 비용 효율적인 사용자 지정 씰을 만들 수 있으며, 조립에 가장 적합하고 수행하도록 최적으로 구성되며, 가능한 가장 비용 효율적인 제조 방법론을 사용하여 제작할 수 있습니다.

당사는 얼굴 씰과 개스킷을 사용자 정의하여 특정 응용 분야에 맞게 제작된 치수 설계와 환경 및 성능 요구 사항을 충족하는 고유한 특성으로 지정된 원료를 신중하게 선택할 수 있도록 가장 까다로운 작동 조건을 충족합니다. 당사의 엔지니어링 팀은 애플리케이션 사양을 최적의 재료, 설계 및 변환 방법을 특징으로 하는 완전히 개발된 얼굴 밀봉 솔루션으로 변환하여 프로젝트 요구를 가장 잘 지원하는 경험이 있습니다.

Boyd의 통합 디스플레이 개스킷 솔루션은 민감한 구성 요소를 완충하고 습기와 먼지를 차단하며 충격 또는 진동의 영향을 줄이는 다기능 구성 요소입니다. 베젤 본딩에 사용하는 Boyd의 세분화 프레임 기술(Segmented Frame Technology)은 폐기물 비용을 줄이고 재료 사용률을 높이며 전반적인 고객 비용을 크게 줄이는 이상적인 방법입니다.

당사는 오링 산업에서 최고의 품질, 정시 배송, 최고의 고객 서비스를 제공하고자 최선을 다하고 있습니다. 당사의 엔지니어링 팀은 고객을 기술적으로 지원하며, 고객의 어플리케이션에 적합한 방사형 또는 축 씰을 제공합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!