디스플레이 기술은 다양한 최종 사용 환경에 통합되어 있지만 오염, 유입, 기계적 충격 및 낙하 저항으로부터 보호가 필요합니다. 신뢰할 수 있는 디스플레이 본딩 및 씰 솔루션은 액체, 먼지 및 이물질 수집으로부터 오염으로부터 오염으로부터 보호하기 위해 이러한 고급 스크린 어셈블리를 효과적으로 밀봉하고, 디스플레이가 실수로 떨어졌을 때 낙하 충격을 흡수하고, 자동차 나 백색 좋은 가전 제품과 같은 상당한 움직임으로 최종 사용 환경에서 디스플레이를 손상시킬 수있는 진동을 관리해야합니다.
Boyd의 디스플레이 씰 및 본딩 솔루션은 종종 "제로 갭" 허용 오차를 달성할 수 있는 매우 엄격한 공차로 최종 장치의 수명 동안 디스플레이 어셈블리를 보호하여 먼지및 액체에 대한 탁월한 인드레스 보호 기능을 제공합니다. 당사는 100등급에서 100K까지 청정실 환경에서 디스플레이 씰 솔루션을 제조하여 특정 청결 요구 사항과 비용 목표의 균형을 맞추고 있습니다. 고도로 제어된 허용 오차와 깨끗한 제조 환경은 수명 동안 민감한 스크린 어셈블리를 이물질 이물질로부터 보호하는 오염물질 및 미립자 없는 광학 디스플레이 부품을 제조합니다.