고급 화면 디스플레이는 보다 효율적이고 내구성 있는 추가 구성 요소가 필요합니다. 통합 디스플레이 개스킷 형태의 이러한 솔루션은 본딩 시스템, 진동 관리, OCA (Optical Clear Adhesives), 윈도우 테이프, 배리어 필름 및 열 관리로 구성됩니다.
전자 디스플레이 모듈은 개스킷 및 쿠션을 포함하여 스크린 어셈블리 내의 모든 구성 요소의 성능에 의존하여 먼지, 습기, 충격 및 진동으로부터 보호합니다. 매우 견고하게 공차를 유지하는 안정적이고 혁신적인 재료는 환경 및 오염 요소로부터 더 잘 밀봉합니다. 이를 통해 선택한 원자재는 디스플레이 모듈의 수명과 최종 제품의 수명의 기초가됩니다.
디스플레이 모듈은 기능 정확도에 대한 높은 광학 선명도와 제조 중에 이물질 이물질(FOD)에 의해 손상될 수 있는 최종 제품의 고객 만족도가 필요합니다. 광학적으로 명확한 접착제는 궁극적인 화면 선명도, 대비 및 반사 최소화에 매우 중요합니다. LED/OLED 씰의 중요한 구성 요소인 OCA는 FOD에 매우 민감하기 때문에 절단하고 처리하는 가장 까다로운 재료 중 하나입니다.