닫힌 셀 폼

폐쇄 셀 폼은 액체 흡수 저항, 방수, 부력, 기계적 충격 흡수, 열 및 음향 절연, 쿠션, 높은 압축 세트를 필요로하는 응용 프로그램에 이상적인 비 연결 셀룰러 구조를 갖추고 있습니다 저항, 내구성.

오픈 셀 폼

개방형 셀 폼은 공기 또는 액체 여과, 음향 여과 또는 감쇠, 액체 흡수, 저밀도, 저중량 및 높은 압축성이 필요한 응용 분야에 이상적인 상호 연결 셀룰러 구조를 갖추고 있습니다.

닫힌 셀 및 오픈 셀 폼 옵션

우리는 다양한 온도 및 환경 노출 응용 프로그램의 요구를 충족시키기 위해 다양한 성능 특성을 갖춘 폐쇄 셀 및 개방형 셀 폼 옵션을 다양하게 유지합니다. 방수 음향 절연체가 필요하십니까? 문제 없어요. 극저온 온도에서 난연성, 환경 친화적인 열절연체 유연? 또한 문제가 없습니다. 당사의 방대한 재료 선택 전문 지식과 고급 정밀 변환 기술을 결합하여 Boyd는 완전히 사용자 정의되고 완벽한 밀봉 솔루션을 위해 압력 에민감한 접착제 및 플라스틱 필름과 같은 추가 재료와 결합된 원하는 압축력 편향을 위한 최적의 폼을 제공할 수 있습니다.

고객을 위한 문제 해결

폼은 Boyd가 고객을위한 문제를 해결하는 방법의 중요한 부분입니다, 우리는 심지어 음향 및 단열 응용 프로그램에 이상적 인 SOLIMIDE® 폼이라고 불리는 우리 자신의 비 인화성, 경량, 고성능 폴리이미드 폼 소재를 가지고 있습니다. 당사의 폼 솔루션은 간소화된 솔루션에서 기술적 과제를 해결하여 조립 및 설치를 간소화하여 총 소유 비용을 절감합니다.

리소스 및 다운로드

견적 요청

애플리케이션을 위한 최적의 폼

Boyd는 7년 동안 몇 가지 관계를 맺고 있는 폼 기술 분야에서 세계 최고의 혁신가들과 전략적 공급 파트너십을 맺고 있습니다. 당사의 글로벌 입지는 지역 개발을 통해 가장 흥미로운 기술 리더들에게 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 우리는 엔지니어링 재료 전문가입니다 - 당신의 응용 프로그램에 대한 최적의 폼의 활용을 사용자 정의 할 수있는 설계 전문 지식과 함께 오늘날 시장에서 폼 옵션의 수천의 고유 재료 특성에 성능 요구를 일치시킬 수 제조 를 위한 디자인을 통해. 또한 당사의 제조 기술은 전 세계적으로 복제되고 확장 가능하기 때문에 3개 대륙의 폼을 사용하여 밀봉, 완충 및 에너지 관리 요구를 지원할 수 있습니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!