개스킷
내부 및 외부 환경 조건 밀봉
빠른 요청
Boyd의 개스킷 및 페이스 씰 솔루션은 환경 밀봉 및 완충 솔루션에 대한 일반적인 요구가 매우 광범위하기 때문에 거의 모든 산업에 영향을 미칩니다. 소비자 제품 또는 모바일 전자 제품을 위한 디스플레이 개스킷, 운송 장치를 위한 고온 개스킷, 서버 또는 중장비용 에어 덕트 씰과 같은 응용 분야는 일반적으로 요구되는 개스킷 및 얼굴 씰 제품입니다. Boyd는 사용자 지정 응용 분야의 성능 및 환경 요구 사항을 초과하도록 선택된 수백 가지의 폼, 폴리머, 접착제 및 기타 입력 원료 옵션에 걸친 방대한 엔지니어링 재료 옵션을 활용합니다. 당사는 이러한 재료 전문 지식과 대량 생산 역량을 위한 설계를 결합하여 안면 씰 및 개스킷에 대한 고성능 작동 조건을 능가하는 맞춤형 설계를 제공합니다.

개스킷 솔루션:

통풍관 개스킷
온도 제어 공기를 보장하기 위해 밀봉 덕트는 응용 프로그램 내에서 필요에 따라 지시됩니다. 일반적으로 수송선 내의 통풍구 및 HVAC 덕트 콘센트 주변에서 사용됩니다.
개스킷
충격 및 진동을 관리하고, 더 넓은 시스템에서 액체 또는 공기를 고정하거나, 일반적으로 최종 조립에 영향을 미치는 내부 및 외부 환경 요인을 제어하도록 최적화된 개스킷으로 일반 어플리케이션을 밀봉합니다.

고온 개스킷 및 씰
운송 배기, 엔진 부품, 발전 어셈블리, 항공 우주 발사 응용 프로그램 및 기타 온도에 민감한 응용 프로그램과 같은 밀봉 응용 분야에 고온 저항에 최적화된 특수 재료.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!