개스킷과 씰은 액체, 먼지, 부스러기, 공기, 가스, EMI, 빛, 화학물질 또는 기타 이물질이 기기에 유입 또는 배출되는 것을 방지하는 구성 요소로서, 완벽하게 밀착되지 않은 두 표면 사이의 공간을 채우도록 설계되었습니다. 개스킷과 씰의 재질이 이러한 표면의 고르지 않은 부분을 해결해 줍니다.
개스킷 또는 씰은 일반적으로 일정 수준의 복원력과 변형성을 가진 소재로 제작되며 제품 적용 분야에 고도로 최적화된 특성을 가집니다. 선택 소재와 개스킷 디자인은 환경 조건, 압축력, 접촉면 마감처리, 소재 호환성 및 온도 범위에 따라 달라집니다. 대부분의 적용 분야는 변형성, 뛰어난 소재 호환성 및 광범위한 사용 조건을 지원하는 다용도성이 특징인 실리콘 폼 캐스킷을 사용합니다.