Boyd의 신소재 전문가는 귀사와 협력하여 귀사의 맞춤형 애플리케이션 내에서 오링, 축 씰, 방사형 씰의 씰링 성능을 최적화하기 위한 최적의 화합물, 치수, 마감, 필러 및 구성을 파악해 드립니다. 오링 및 성형 씰을 위한 당사의 신소재 라이브러리에는 실리콘, 플루오로카본, 니트릴(Buna-N), 에틸렌 프로필렌 디엔 단량체(EPDM)를 비롯한 600가지 이상의 탄성 중합체 화합물이 포함되어 있으며, 표준 AS568 크기 및 맞춤형 디자인으로 제공되는 기타 소재도 포함되어 있습니다.
Boyd Corporation의 오링 솔루션은 빠른 서비스 및 제공이 가능한 기본 옵션과, 복잡한 성능 및 조립 도전 과제를 위한 맞춤형 씰 디자인을 모두 제공합니다. 당사의 오링은 ISO9001, ISO13485, IATF16949, AS9100C 및 ISO14001 인증을 획득한 품질 및 환경 관리 시스템에서 제작되므로, 일반 산업 및 의료, 자동차 및 우주항공과 같은 특화 시장 모두를 위한 품질 및 환경 기준을 초과합니다.