실리콘 호흡 튜브

이미지

뛰어난 품질

Boyd의 실리콘 호흡 튜브를 통해 인장 및 연결 강도, 꼬임 안정성 및 유연성에 대한 엄격한 의료 표준 및 요구 사항을 충족합니다.

이미지

비용 절감 및 폐기물

Boyd의 탄력성 실리콘 호흡 튜브는 세척소독제(WD) 및 증기 살균을 통해 최대 100회 재사용할 수 있습니다.

이미지

광범위한 사용자 정의

사용자 정의 길이, 색상, 공차, 벽 두께, 듀로미터 및 소켓 디자인으로 호흡 튜브를 응용 프로그램에 완전히 맞춤화하십시오.

리소스 및 다운로드

실리콘 호흡기 튜브

마취 및 호흡기 장비와 같은 의료 응용 분야에서 사용되는 실리콘 호흡기 튜브는 환자의 기류, 산소 또는 마취제를 수송하는 데 사용됩니다. Boyd는 의료 기기용 실리콘 호흡기 튜브를 생산한 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. 우리의 호흡 튜브는 세척소독제(WD) 및 증기 살균으로 재처리하여 재사용이 가능합니다. 우리는 임상 사용 및 홈 케어 (CPAP 치료)를위한 두 개의 CE 인증 의료 환기 튜브와 다양한 맞춤형 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.

Boyd의 호흡 튜브는 중요한 품질 요구 사항을 충족하며 표준을 준수하는 인장 및 연결 강도, 치수 및 꼬임 안정성 및 유연성을 갖습니다. 우리의 뜨거운 저속한 생산은 소켓, 나선 및 기본 호스 연결 사이에 특히 강한 결합을 보장합니다. 매끄러운 내부 벽은 세척을 용이하게하고, 먼지 수집을 방지하며, 환기 시 의료 용 실리콘 튜브 흐름 저항을 줄입니다. 우리는 성인, 어린이, 신생아를위한 요청에 따라 크기의 의료 호흡기 튜브를 제공합니다. 또한, 동물 건강에 사용하기 위해 튜브를 제조할 수 있습니다.

Boyd는 두 개의 완성된 인증된 실리콘 호흡 튜브인 VITASIL® und SPIRASIL®를 제공합니다. 우리는 또한 구성 하 고 개별 요구에 따라 의료 실리콘 호흡기 튜브를 제조 할 수 있습니다.

견적 요청

관련 제품

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!