의료 일회용품
세균 오염 방지 및 의료 기기 표면 보호
빠른 요청
일회용 의료 솔루션은 의료 기기 표면의 청결을 유지하고 일회용 또는 임시 사용 응용 프로그램에 대한 감염의 확산을 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 비용 효율적인 의료 솔루션은 의료 기기표면 보호 및 오염의 신속한 봉쇄를 제공하며, 종종 보호 용액을 벗겨내고 폐기하여 의료 기기를 살균할 필요성을 대체합니다. 일회용 표면 보호 및 오염 억제는 의료 전문가가 유지 보수 비용과 가동 중지 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
Boyd는 의학적으로 인증된 공정 개발, 제어 및 품질 보증을 통해 성능, 신뢰성, 유통 기한, 기능 및 비용의 최적으로 균형을 맞추는 의료용 재료의 식별 및 제조 전문가입니다.

의료 일회용 솔루션:
의료용 페이스 쉴드
의료 절차 중 유체 스플래시로부터 의료 서비스 제공자를 보호하도록 설계된 일회용 쉴드 제품. 페이스 쉴드는 광학적으로 투명한 보호 필름을 특징으로 하여 가시성과 보호를 극대화합니다.

김 서림 방지 스펀지
흡수성 의료 용 스폰지 솔루션은 수분을 흡수하여 수술용 얼굴 차폐, 내시경 카메라 및 렌즈와 같은 의료 용 영상 시스템에서 렌즈 안개를 줄입니다.

소작 팁 클리너
일회용 멸균 의료용 폼 패드는 수술 시 소작 팁에서 재료를 청소하고 제거하도록 설계된 연마 표면을 특징으로 합니다.

일회용 인슐린 펌프 보안
환자에게 인슐린 펌프 전달 시스템을 고정하기 위해 멸균, 피부 등급 접착제. 간편한 사용, 통기성 및 정기적인 환자 유지 관리를 위해 설계되었습니다.

IV 드레싱 및 보안 장치
환자에게 IV를 고정하도록 설계된 멸균 드레싱 및 피부에 붙이는 접착제 라미네이트. 통기성, 방수 솔루션은 환자의 편안함을 염두에 두고 IV 시스템을 부착하고 의료 서비스 제공자를 위해 IV 사이트에 투명한 가시성을 제공합니다.

키팅 및 패키징 솔루션
전 세계 ISO 13485 인증 클린룸 시설에서 의료 일회용 솔루션을 완전히 아웃소싱합니다. 멸균 키팅 및 포장 솔루션에는 부품 제조, 멸균, 배치 부품 의 키팅, 포장 및 인쇄가 포함됩니다.

의료용 피부 접촉 테이프
일반 임시 스틱-투-스킨 애플리케이션을 위해 의학적으로 인증된 작업으로 변환된 특별히 제조된 피부 접촉 등급 접착 용액.

의료 용 드레이프 플렉스 와이어 테이프
다양한 의료 및 수술 시 환자에게 의료 용 커튼을 일시적으로 부착하도록 설계된 의료 용 피부 접촉 등급 테이프. 환자에게 드레이프 시스템을 쉽고 효율적으로 고정하도록 설계되었습니다.
미세 유체 진단 라미네이트
접착제 및 소수성 또는 친수성 기질 및 필름을 특징으로하는 특수 의료 재료 라미네이트는 더 빠르고 접근성이 뛰어나고 저렴한 테스트 및 진단을 위해 마이크로 스케일로 확립 된 실험실 관행을 모방하는 제어 된 경로에서 유체를 이동하거나 밀봉하도록 설계되었습니다.

비강 확장기 스트립
개방형 기도 유지 및 수면 무호흡증 퇴치를 지원하기 위해 코의 환자의 다리에 외부적으로 부착하도록 설계된 견고한 기질 및 피부 등급 접착제를 특징으로하는 의료 용 라미네이트.

맥박산소측정 테이프
환자에게 펄스 산소 측정기 센서를 고정하도록 설계된 의료용 테이프 솔루션. 일회용 피부 접촉 승인 접착제를 정기적으로 교체하여 센서 수명을 연장합니다.

피부 접착제 라벨
집-대 피부 승인 접착제는 환자 에 대한 지침 및 추적을 위해 필기 표면과 환자의 편안함을 모두 통합하도록 설계된 의료용 필름 또는 직물에 적층.

웨어러블 장치 및 센서
환자 활력을 원격으로 모니터링하도록 설계된 스마트 의료 웨어러블 장치 및 센서를 통해 홈 헬스케어 증가, 환자 만족도 향상, 의료 시설 용량 증가 및 비용 절감이 가능합니다. Boyd는 완전히 아웃소싱된 의료 웨어러블을 제조하고 조립하는 전문가입니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!