의료용 페이스 쉴드

장식 아이콘

사용자 보호

공중 미립자, 스플래시 또는 스프레이에서

장식 아이콘

비용 효과적

일회용 애플리케이션용 솔루션

장식 아이콘

컴팩트 한 구성

스토리지 및 배송 량 감소

보이드 코퍼레이션 | 의료 솔루션 | 얼굴 방패

페이스 쉴드는 유해한 스플래시, 스프레이 또는 공중 미립자로부터 얼굴과 눈을 보호하는 동시에 가시성을 위한 기능적인 광학 선명도를 유지합니다. 의료용 페이스 쉴드는 병원균의 확산을 방지하는 데 도움이 되는 개인보호장비(PPE)의 필수적인 부분입니다.

많은 Face Shields는 이마에 점착 폼 쿠션을 통합하여 투명 한 수분 장벽을 사용자의 얼굴에서 멀리 유지합니다. 이를 통해 여러 층 및 개인 보호 수준을 위해 안전 고글 및 미립자 마스크와 같은 추가 보호 장비를 계속 사용할 수 있습니다. 사용자는 조절 가능한 헤드밴드, 신축성 있는 스트랩 또는 가장 편안하게 맞는 크기의 노치 밴드로 페이스 쉴드를 고정합니다. 일부 Face Shield 구성은 입과 코를 덮는 일회용 얼굴 마스크에 부착할 수 있으며, 광학적으로 투명한 쉴드로 코에서 눈을 위쪽으로 덮을 수 있습니다.

Boyd는 또한 오염되거나 시야가 손상된 경우 얼굴 차폐를 변경하거나 청소할 필요성을 부정하는 수술 또는 의료 절차 중에 신속하게 벗겨내도록 설계된 여러 광학적으로 투명한 레이어로 얼굴 보호막을 설계하고 제조합니다. 이 고효율 기능은 가장 중요한 순간에 최적의 가시성과 선명도를 보장하여 수술실에서 불필요한 공정 산만과 비부가가치 활동을 제거합니다.

견적 요청

BOYD는 다음과 같은 전달을 지원했습니다.
0
현재까지 페이스 쉴드 연도

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!