더 많은 환자 운동과 자유, 마음에 자신의 편안함과 쉽게 제거하도록 설계되었습니다.
피부에 이상적인 환경에서 감염 위험을 줄임으로써 환자 회복 시간을 개선합니다.
특수 제형은 어린이와 노인을 포함한 모든 피부 유형에 안전한 환자 사용을 보장합니다.
병원과 의료 시설은 더 빠른 임상 가동 중지 시간, 보다 효율적인 환자 치료 및 이차 감염 위험 감소로 환자 체류를 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다. 보험 회사는 더 빠르고 효과적인 치유로 청구를 줄이면 혜택을 누릴 수 있습니다. 더 중요한 것은, Avanced 상처 배려를 사용하는 환자는 감소된 이차 감염 리스크 및 더 빠른 치유 시간에서 유익합니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!