의료 용 접지 및 드레싱 전극은 진단 및 환자 모니터링을 위해 신체에 전기 자극을 측정하거나 전기 요법을 위해 전기 펄스를 신체로 전달하도록 설계되었습니다. 전극은 일반적으로 전기 접촉, 순응식 접착 패드 및 피부 안전 접착제로 구성됩니다.
Boyd Corporation의 엔지니어링 재료 전문 지식과 세련된 클린룸 프로세스를 통해 접지 및 드레싱 전극 설계 및 제조를 최적화할 수 있습니다. 당사의 재료 과학 전문가들은 스틱-투-스킨 접착제, 피부 등급 폼 및 피부 접촉 승인 필름에 대한 심층적인 지식을 활용합니다. 당사는 의료 자재 공급업체 전문가와 긴밀히 협력하여 접지 및 드레싱 전극을 위한 편안하고 신뢰할 수 있으며 안전하며 비용 효율적인 솔루션을 만드는 데 도움이 되는 올바른 재료를 식별합니다.
당사의 글로벌 클린룸 분류 기능은 100에서 100k까지 다양하므로 깨끗한 환경에서 단순하고 복잡한 접지 및 드레싱 전극을 제작하고 조립할 수 있습니다. 또한 Boyd의 멸균 키팅 및 포장 공정을 활용하여 의료 전문가가 현장에서 사용할 수 있는 쉽고 즉시 배송되는 의료 솔루션을 제공합니다.