그래픽 오버레이 및 LED 데드프론트는 중요한 인터페이스 레이어 구성 요소입니다.

그래픽 오버레이란 무엇입니까?

오버레이는 터치스크린의 중요한 인터페이스 레이어 구성 요소이며 멤브레인 스위치 또는 독립 형 내구성 라벨은 기능적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 만들기 위해 그래픽 인쇄를 위한 보호 및 표면을 모두 제공합니다.

LED 데드프론트 & 디퓨저

데드프론트 오버레이 제품 라벨은 표시되지 않는 한 기호나 그래픽이 표시되지 않는 그래픽 오버레이입니다. 언제 어떤 그래픽이 켜져 있는지 제어하면 제품이 사용자 또는 소비자에게 통신할 수 있습니다. 이 죽은 전선은 확산 필름을 사용하여 백라이트를 균일하게 확산시킬 수도 있습니다. Boyd는 복잡한 데드 프론트 오버레이 라벨을 제작할 수 있는 사내 기능을 갖추고 있습니다.

오버레이 표시

디스플레이 오버레이는 LED 또는 LCD 화면 주변의 오버레이 내에서 투명 창을 사용하여 제품에 환경 보호 및 추가 정보 및 브랜딩을 모두 제공합니다.

키패드 및 버튼 오버레이

키패드 또는 버튼을 둘러싼 정밀 컷 그래픽 오버레이로 엘라스토메 버튼을 오래 지속하여 식별할 수 있습니다. 엘라스소메릭 버튼 주위에 표면에 레이블을 지정하면 인쇄된 정보는 버튼 자체와 동일한 마모와 찢어짐을 볼 수 없습니다.
이미지

영향력 있고 지속적인 첫인상

일관된 사용을 견딜 수 있는 깨끗하고 기능적인 외관으로 첫 순간을 계산합니다.

이미지

다기능 오버레이로 비용 절감

전기 절연, EMI 차폐, 브랜딩 및 라벨링을 비용 효율적이고 적용하기 쉬운 솔루션 하나로 통합합니다.

이미지

메시지 및 이미지 극대화

Boyd의 정밀 변환 기술로 가장 좁은 장소에 맞게 복잡한 모양, 크기 및 사용자 지정 창 컷아웃을 만듭니다.

오버레이 옵션의 광범위한 배열

종종 사용자가 제품과 상호 작용할 때 가장 먼저 볼 수 있는 것은 그래픽 오버레이가 제품의 첫 인상을 설정할 수 있습니다. Boyd는 업계에서 가장 광범위한 오버레이 옵션을 제공하여 선택적 텍스처, 인쇄, 엠보싱, 코팅, 접착제, 데드프론트 및 백라이트를 제공하여 특수 오버레이 솔루션을 만듭니다. Boyd는 모든 사양에 맞게 다양한 그래픽 오버레이 옵션을 갖춘 최첨단 즉시 사용할 수 있는 제어판을 만듭니다.

Boyd는 멤브레인 스위치, 고무 키패드 및 명판의 정적 구성 요소로 그래픽 오버레이를 전문으로 합니다. Boyd의 전문가들은 디자인에 필요한 기능성, 내구성 및 사용자 지정 장식으로 올바른 보호 기능을 제공하는 그래픽 오버레이 재료를 선택할 수 있도록 도와줍니다. 폴리 에스테르 (PET)는 화학 물질과 가혹한 요소에 저항하는 탄력있는 얇은 재료입니다. 폴리 카보네이트 (렉산이라고도 함)는 인쇄, 질감 및 다이 컷이 쉽습니다. 그것은 명확하고 선명한 엠보를 제공합니다. 폴리 카보네이트는 일반적으로 폴리 에스테르보다 더 저렴합니다.

디자인 세부 정보

폴리에스터

폴리카보네이트

내화학성

넓은 범위

제한 

액추어트 라이프

> 1 million

최대 200K

엠보싱성

좋다 

좋다 

융통성

좋다 

좋다 

접이식 지구력

더 좋은

좋다 

재료 두께

최대 .010"(.254mm)

최대 .060"(1.52mm)

가연성

-

UL 94V-2

습생 저항

아주 좋아요

박람회

야외 UV 저항

문의보 이드 

문의보 이드 

견적 요청

추가 그래픽 오버레이 재질

  • 박막 플라스틱
  • 폴리프로필렌
  • PET 및 PC 복합재
  • 비닐

그래픽 오버레이 옵션

  • 절연 및 EMI 차폐
  • 반사 및 브러시 마감
  • 코팅 및 텍스처링
  • 엠보싱 또는 디보싱
  • 색상 맞춤형 접착제
  • UV 경화 및 하드코트
  • 전도성 잉크
  • 투명하고 투명하며 눈부심 방지 및 데드프론트 윈도우 또는 LCD/LED 디스플레이 화면
  • 사용자 지정 창 컷아웃
  • 버튼 설정을 위한 다중 표면 또는 양각 레이블
  • 멀티컬러 렌즈
  • 순차적 직렬화
  • 내열 및 방수 기능
  • UL, RoHS 및 REACH 인증 획득

그래픽 오버레이 제조 능력:

  • 내구성이 뛰어난 4색 커스텀 라벨 인쇄 공정, 부드러운 그라데이션 및 하프톤
  • 복잡한 컷아웃을 만들 수 있는 엄격한 공차의 정밀 레이저 커팅
  • 어셈블리 자동화 및 등록을 위한 핀홀 설치
  • 복잡한 어셈블리 및 본딩 작업에 적합한 종합, 부분 또는 단독 사용 접착제
  • 팬톤 색상 매치(PMS), 맞춤 색상 매치
  • 양면 인쇄
이미지

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!