용도 및 안전 정보

제품 지침 및 안전 지침으로 사용자에게 알리고 교육


빠른 요청


사용자 지정 레이블, 오버레이, 표시기 및 디퓨저와 함께 안전 정보, 적절한 사용, 서비스 지침 및 사용 조건에 대해 제품 사용자에게 알립니다.

복잡한 전자 장치는 여러 개의 포트와 개구부를 갖추고 있으며 다양한 케이블, 저장 장치 및 입력 전원을 수용하고 연결합니다. 입력/출력 그래픽 오버레이로 각 포트를 식별하여 사용자에게 적절한 연결을 지시합니다. 복잡한 시스템 및 장치에서 잘못된 케이블 삽입으로부터 포트를 보호합니다.

B2B 엔터프라이즈 전자 시스템은 중앙 위치에 많은 고성능 장치를 갖추고 있습니다. 5G 및 네트워크 컨버전스는 이러한 엔터프라이즈 시스템을 더욱 복잡하게 만듭니다. 신뢰할 수 있는 최대 효율 성능을 보장하기 위해 정기적인 지속적인 시스템 유지 관리가 중요합니다. 제품 내 시스템 유지 보수 및 서비스 지침은 기술자의 안전과 수행된 작업의 정확성을 최적화합니다. 오래 지속, 복잡한, 상세한 서비스 및 유지 보수 지침 시스템 정보 라벨 높은 내구성에 인쇄, 전기 절연 라벨 재고는 주문형, 온 디바이스 기술자 관리 및 교육을위한 엔터프라이즈 장치에 설치하는 것이 최적입니다.

사용자 지정 라벨, 오버레이, 표시기 및 디퓨저를 통해 사용자에게 제품의 적절한 사용, 안전 정보, 상태 및 서비스 지침에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

전자 장치에는 다양한 케이블, 저장 장치, 입력 전원 및 연결을 수용하기 위한 여러 개구부와 포트가 있습니다. 입력/출력 오버레이를 통해 각 포트와 해당 기능에 대해 소비자에게 지시합니다. 특히 서버 팜이나 고성능 컴퓨터와 같은 복잡한 시스템에서 잘못된 케이블 삽입으로 인해 포트가 손상되지 않도록 포트를 보호합니다. 최종 소비자에게 입력/출력 오버레이가 있는 어떤 기능을 위해 설계된 개구부와 포트가 있는지 알 수 있습니다.

B2B 엔터프라이즈 전자 제품의 네트워크 컨버전스는 신뢰할 수 있고 최대의 효율성 성능을 보장하기 위해 정기적이고 지속적인 유지 보수가 필요한 중앙 위치에 많은 고성능 장치를 통합합니다. 이러한 장치를 부적절한 서비스로부터 보호하고 오래 지속되고 상세한 서비스 및 유지 보수 지침으로 유지 보수 기술자의 안전을 최적화하십시오. 시스템 정보 라벨은 필요에 따라 장치 기술자 관리 및 교육을 위해 이러한 전자 장치 내부에 인쇄및 설치됩니다.

환경 노출 또는 기능 사양에 맞는 장치 보증을 적용하여 변조 가분명한 라벨 또는 수분 표시기를 적용합니다. 최종 소비자는 제품을 사용하는 방법, 제품의 실적을 기대하는 방법, 유효한 보증 청구에 영향을 미칠 수 있는 제품에 노출되는 내용에 대해 창의적입니다. Boyd의 Tamper 명백한 라벨 및 수분 표시기는 보증 클레임을 검증하고 보증 클레임 규정 준수를 더 잘 관리및 방어하는 데 도움이 됩니다. Tamper Evident, 보안 라벨 및 수분 표시기를 통해 무효 보증 클레임을 제거하여 보증 클레임 및 요금을 줄입니다.

절연 또는 금속 테이프브랜드 접착제 규제 라벨 그룹

사용 및 안전 정보 솔루션:



표시등용 LED 데드프론트 인쇄 및 변환

그래픽 오버레이 및 LED 데드프론트

완성된 모양을 만들고 특정 모양, LED 레이아웃 및 LCD 화면에 맞게 사용자 지정된 표시등을 식별합니다. LED 누토크를 줄이는 데 도움이 됩니다.

접착제 LED 디퓨저 필름 및 개스킷

LED 디퓨저 및 디퓨저 필름

좁은 광선을 부드럽게 하고 확산시키는 데 도움이 되는 Diffusers와 저렴한 LED를 페어링하여 매력적인 사용자 인터페이스와 지표를 만듭니다.

사용자를 위한 설치 및 유지 관리 지침 및 다이어그램이 있는 접착제 시스템 정보 라벨

시스템 정보 라벨

대형 인쇄 된 접착제 그래픽으로 중요한 안전 및 유지 보수 정보를 사용자에게 알리고 알립니다.

변환 된 접착제 규제 정보 라벨

규제 라벨

안전, 제품 등록 및 기타 규정 및 규정 준수 세부 사항으로 제품에 명확하게 라벨을 지정하여 규제 프로토콜을 준수합니다.

인쇄된 접착제 변조 증거 표시기 라벨이 표면에서 벗겨지고 있습니다.

변조 증거 표시기 및 파괴 가능한 보안 레이블

보증 클레임을 관리하고 장치 및 장비의 이전 변조를 나타내는 파괴적인 레이블로 사용자를 보호합니다.

방수 스마트 폰에 유출 된 물

물 및 수분 표시기

클레임 및 장치 수리 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 부적절한 장치 사용을 식별하는 수분 표시기로 잠재적인 보증 무효화를 식별합니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!