엘라스토머 키패드

장식 아이콘

설계 유연성

사용자 정의 색상, 마감 및 백라이트 옵션을 갖춘 다양한 디자인 가능성으로 사용 가능

장식 아이콘

제품 수명을 연장하는 내구성 있는 구조

견고한 환경에서 우수한 내후성을 갖춘 엘라스토머 키패드는 습기, 화학 물질에 내성이 있으며 -30° C에서 +80°C 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.

장식 아이콘

향상된 사용자 상호 작용

100g에서 300g 의 힘 사이에 맞춤화 할 수있는 엘라스토머 키패드로 사용자 정의 가능한 촉각 피드백으로 사용자에게 탁월한 촉각 응답을 제공합니다.

안정적이고 내구성이 뛰어납니다.

엘라스토머 키패드는 기본 스위치 레이어가 있는 높은 프로필의 촉각 느낌을 제공합니다. 안정적이고 내구성이 뛰어난 Boyd의 탄성 키패드는 해양 또는 군사 설정과 같은 수분이 많은 환경에서 3차원 키가 필요할 때 탁월한 선택입니다. 당사의 전담 엔지니어는 고객의 요구에 맞는 모양, 피드백 및 비용을 제공하는 키패드 솔루션을 제공할 수 있습니다. 

견적 요청

주요 분야

관련 제품

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!