간편한 클렌징 기능을 제공하는 멤브레인 스위치는 수분, 화학 물질 및 마모에 내성이 있습니다.
사용자 지정 색상, 텍스처, 백라이트 및 촉각 응답 옵션을 갖춘 멤브레인 스위치는 다양한 설계 구성을 제공합니다.
멤브레인 스위치는 인쇄된 그래픽 오버레이가 있는 마이크로 모션, 순간적인 접점, 유연한 회로입니다. 다재다능하고 경제적인 멤브레인 스위치는 습기가 있는 습기 없이 세척하기 쉽기 때문에 의료 및 산업 장비와 같은 산업에 이상적입니다. 또한 거의 끝없는 멤브레인 키패드 구성과 함께 얇은 디자인 옵션을 제공합니다.
재료 및 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 아래 화살표를 클릭하십시오.
간단하고 로우 프로파일 스위치 패널 제작은 경제적인 가격대의 맞춤형 인터페이스를 제공합니다. 옵션에는 다음이 포함됩니다.
멤브레인 스위치는 일반적으로 은 또는 탄소 전도성 잉크를 사용하여 얇은 폴리 에스테르에 스크린 인쇄됩니다. 금속 돔은 촉각 피드백을 제공하기 위해 통합되어 있습니다.
사양
일반적인 값
작동 력
비 촉각 : 85g ~ 285g, 촉각 : 100g ~ 700g
스위치 높이
비촉각: 0.007"에서 0.011", 촉각: 0.012" ~ 0.040"
패널 두께
0.025" ~ 0.035"
라이프 사이클
1,000,000액
작동 전압
1VDC 분. 최대 30VDC 최대 15 VRMS 최대.
작동 전류
최대 250mW
폐쇄 회로 저항
최대 100옴
개방형 회로 저항
최소 10개의 Mohms
접촉 장애 시간
최대 20ms
정전용량
정적인
최소 10k VDC
격리
1초 동안 1k VDC
유전체 잉크 스탠드
인접한 추적 사이의 1kVDC
유전체 기판 재료
두께11kVDC/두께의 밀당
작동 온도
-30C ~ +65C
보관 온도
-40C ~ +80C
습기
5% ~ 95% 상대 습도, 비 응축.
EMI/RFI 차폐
이용할 수 있는
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!