방음
소음 및 추가 음향 에너지로부터 보호
빠른 요청
소비자는 원치 않거나 의도하지 않은 소리를 하지 않는 조용한 장치를 사용하고자 합니다. 진동 부품, 발전, 압축기, 누출 공기 및 기타 환경 요인으로 인한 엔진 또는 모터 소리, 삐걱거리는 소리 또는 딸랑이는 의도하지 않은 소음을 일으켜 고객의 품질, 신뢰성, 기능 및 장치에 대한 전반적인 만족도를 떨어오새시킵니다. 원치 않는 음향을 사전에 관리하고 개선하기 위해 설계 단계 초기에 음향 댐핑 및 흡수 엔지니어를 참여시키는 것이 이상적입니다. Boyd의 엔지니어는 초기 음향 개입을 통해 최적의 음향 솔루션을 가장 효율적이고 효과적으로 예측, 테스트 및 해결할 수 있습니다. 또한 기존 또는 후기 사이클 설계를 분석하여 고수정 부품으로 원치 않는 소음 문제를 해결할 수 있으며, 종종 제품에 음향 단열재를 추가하여 음파의 전송을 흡수하거나 차단할 수 있습니다. Fix-it 음향 절연 솔루션은 소음의 장벽 역할을 하고, 진동을 완화하여 과도한 공진 동작을 줄이거나, 사용자에게 도달하기 전에 소음을 흡수하거나, 원치 않는 소음의 원인을 분리한 후 장치의 다른 영역으로 전파할 수 있습니다. Boyd Corporation은 조용하고 안정적이며 제어된 성능에 크게 의존하는 가장 까다로운 민감한 최종 장치 애플리케이션을 위해 소음, 진동 및 가혹성 솔루션을 설계한 다년간의 경험을 보유한 전문 음향 댐핑 및 처리 엔지니어를 보유하고 있습니다.

음향 절연 솔루션:

폼 솔루션
경량화, 방수, 조리개 범위 및 사운드 전송에 영향을 미치는 여러 가지 요인을 해결하기 위한 옵션으로 특정 음향 절연 문제를 해결하기 위해 맞춤 설계된 다양한 폼 재료를 사용하여 원치 않는 사운드를 차단, 차폐 또는 흡수합니다.
SOLIMIDE® 단열 폼
내화성, 무독성, 경량의 넓은 작동 온도 범위를 가진 특수 음향 절연, 개방형 셀 폼은 화염에 노출되었을 때 연기가 나지 않습니다. 소비자 안전에 민감하고 환경 친화적인 애플리케이션을 위한 이상적인 솔루션입니다.

와이어 메시
합성 또는 스테인레스 스틸 짠 와이어 메쉬 사용자 정의 설계 직조 및 조리개는 차단하거나 소리를 필터링, 음향 투명, 소수성 또는 방수 할 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!