패브릭 오버 폼 EMI/RFI 개스킷은 특정 길이로 절단하거나, 이형 라이너에서 키스 컷을 하거나, 프레임 구성을 위해 조립할 수 있습니다. 일반적인 EMI 개스킷 응용 분야에는 컴퓨터 및 통신 장비 솔기 및 조리개 차폐 또는 접지가 포함됩니다.
Boyd의 기술 자재 및 설계 전문 지식, 글로벌 공급망 관리 및 품질 제조를 활용하여 애플리케이션에 가장 저렴한 엔지니어링 EMI/RFI 개스킷 솔루션을 제공합니다. 당사의 광범위한 기능을 통해 EMI/RFI 관리 솔루션을 다기능 어셈블리에 통합하여 설계 복잡성을 줄일 수 있습니다. 팀과 함께 수십 년간의 엔지니어링 전문 지식을 통해 비용 효율적이고 통합된 방식으로 EMI/RFI 과제를 해결할 수 있습니다.
전자기 간섭(EMI) 또는 무선 주파수 간섭(RFI)은 전자 신호 무결성 및 강도를 줄여 민감한 통신 시스템 및 장치의 성능을 저하시키고 오류를 일으킵니다. 외부 에너지 파는 전자 장치의 솔기와 개구부를 통해 장치를 입력하거나 빠져나갈 수 있으며 이는 일관되지 않은 성능을 유발하는 길을 제공합니다.
Boyd의 LectroShield 패브릭 오버 폼은 차폐 성능뿐만 아니라 높은 적합성, 압축성 및 쿠션성이 필요한 응용 제품에 이상적입니다. Boyd의 EMI/RFI 개스킷은 부드러운 쿠션과 전도도의 긴밀한 접촉이 필요한 전자 기기용으로 설계되었습니다. 패브릭 오버 폼 개스킷은 규정 준수 및 쿠션 특성에 따라 기계적 허용 오차 스택을 수용할 수 있습니다.
패브릭 오버 폼 EMI 개스킷은 높은 전도성과 차폐 감쇠를 제공하며 낮은 압축력을 필요로 하는 응용 제품에 이상적입니다. 우레탄 및 열가소성 엘라스토머(TPE) 코어는 낮은 압축 세트를 제공하여 개스킷 성능의 장기적인 신뢰성을 보장합니다. 폼 코어는 열성 용융에 의해 전도성 직물에 부착됩니다. 금속화 직물은 니켈/구리(Ni/Cu) 및 주석/구리(Sn/Cu)로 제공되어 다양한 재료와의 갈바닉 호환성을 보장합니다.
내마모성 주조 된 직물은 1,000,000 사이클 (ASTMD3886) 후 차폐 성능에 거의 저하를 보여줍니다. 패브릭 오버 폼 프로파일은 UL 94 V0 난연제 버전으로 제공되며 높은 마모 및 전단 저항을 제공합니다.