단열 및 차폐

과도한 열 노출로부터 부품과 시스템 보호

제조업체들은 계속적으로 보다 강력하고 뛰어난 성능의 제품을 설계하고 있습니다. 이러한 고속 고성능 설계는 더 많은 폐열을 발생시키며, 이로 인해 핵심 시스템과 소비자용 제품의 안전과 효율에는 악영향이 미칩니다. 과도한 열을 차단, 단열 또는 차폐하면 온도를 통제하여 소비자에게 안전을 제공하고, 편안한 사용 환경을 유지하며, 열에 민감한 부품을 보호할 수 있습니다.

열 차폐 및 단열 솔루션은 최적의 소재 선택, 고유한 형태의 디자인 및 조립 방식과 같이 과도한 폐열 관리에 도움이 되는 사항을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. Boyd의 신소재 전문가들은 귀사와 협력하여 핵심 성능 요구 사항을 파악한 후 환경 및 사용 노출 조건을 충족하는 최상의 원자재를 권장해 드립니다. 이러한 솔루션은 업계를 선도하는 정밀 전환 역량을 사용하여 효율적으로 제작되며, 귀사의 애플리케이션에 맞춤화되어 완전 통합된 단열 및 차폐 솔루션으로 완성됩니다. 당사는 다양한 소재의 성능 이점을 설치가 간편한 하나의 완성품으로 조합하여 제공해 드립니다.

Boyd Corporation은 최적의 열 차폐 및 단열 솔루션을 제작할 수 있는 정밀 전환 공정을 가지고 있을 뿐 아니라, 또한 단열 및 방음에 이상적인 고성능 오픈셀 폴리이미드 폼을 제조합니다. 당사의 SOLIMIDE® 폼 제품군은 경량에 내구성이 뛰어난 비독성 제품으로서, AR25.856 요구 사항을 초과하는 내화성과 탁월한 단열 및 방음 속성을 제공합니다. SOLIMIDE® 폼은 항공기, 우주선, 철도차량, 선박 및 기타 분아에 사용되고 있으며 다양한 온도 및 환경 요구 사항에서 단열 기능을 제공하도록 7가지의 버전으로 제공됩니다.

Converted Fiber-glass Reinforced Aluminum Foil Heat Shield

단열 및 차폐 솔루션:



SOLIMIDE® 단열 폼

탁월한 경량성, 단열 및 방음 속성을 갖춘 Boyd의 고성능 오픈셀 폴리이미드 폼을 활용하여 뛰어난 단열 및 방음 기능을 제공합니다.

자세히 보기

열차폐

맞춤화된 히트 쉴드로 객실 공간과 같은 민감한 환경과 전자 장치 배터리 또는 디스플레이 모듈과 같은 민감한 부품을 방사열로부터 보호합니다.

자세히 보기

Thermally Insulating Foam Sheets prior to converting into final component

단열

열이 차가운 영역으로 진입하는 것을 방지하는 단열 기능을 통해 부품 온도를 수동적으로 관리하거나, 열을 밀폐하여 열에 민감한 장치의 이상적인 작동 온도 범위를 유지합니다.

방열 계면 물질(TIM)

방열 계면 물질(TIM)을 통해 고온 표면의 열 배출을 향상하여 장치의 과열을 방지합니다.

자세히 보기

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931