표면 보호 및 강화
기계적 패스너를 지지 또는 대체하여 부품을 빠르고 안정적으로 부착하도록 중요한 역할을 하는 우수한 소재
빠른 요청
표면 보호 및 강화
Boyd Corporation의 다양한 운영, 판매, 소비자 사용 단계에서 제품을 보호하기 위해 표면 보호 및 강화 솔루션을 개발했습니다. 보호 또는 강화 방식은 제조 공정 중 일시적으로 단시간에 보호하는 것부터 시작해 소비자가 시각적으로 완벽한 제품을 제공받게 하거나 소비자가 사용하는 동안 영구적 혹은 장기간에 대응하여 디스플레이 유리 등 민감한 부품을 보호하고 판금 부품의 날카로운 모서리를 보호하며 다양한 환경에서의 빈번하고 반복적인 사용으로부터 제어 디스플레이 화면의 가시성을 지킵니다. 보호 및 강화 솔루션은 가공, 생산, 제조, 포장, 취급, 선적, 보관, 설치, 마운팅, 개인 보관 또는 사용 등을 포함해 다양한 단계와 응용 분야에 적용합니다.
Boyd 팀은 다양하고 복잡하며 까다로운 응용 분야에 적합한 표면 보호 솔루션을 개발해 적용하는 전문가입니다.
다운로드
모바일 전자 제품 용지를 위한 고도로 엔지니어링된 광학 필름

디스플레이

그래픽 디스플레이는 현대 일상 생활의 일부가 되었습니다. 그래픽 디스플레이는 대부분 휴대하면서 항상 사용하며 활동적인 라이프 스타일의 동반자이기도 합니다. 디스플레이는 눈부심이나 반사가 발생하는 직사광선, 희미한 실내, 붐비는 열차 속은 물론 은밀한 사적 환경에서도 쉽게 볼 수 있어야 합니다. 이러한 디스플레이는 초박형으로 설계되며 가까이에 있는 다른 많은 내부 부품은 전력 사용 수준이 높고 색상 강도가 강해 과도한 열이 발생하므로 전도 또는 차폐가 필요합니다. 이러한 디스플레이를 보호하는 것은 효과적인 기기 작동, 소비자 만족, 제품 수명 연장을 위해 매우 중요합니다.
클린룸, 정밀 가공 기능, 혁신적인 기술과 공정, 탁월한 공차 제어, 소재 선택 기술을 갖춘 Boyd는 다양한 디스플레이 응용 분야를 보호하는 데 이상적인 파트너입니다. Boyd는 다음과 같이 장기적인 신뢰성을 갖추고 다양한 사용 환경에서 디스플레이 성능을 최적화할 수 있도록 돕습니다.
- 눈부심 방지 및 보안 필름
- 디스플레이 강화 필름
- 열차폐
- 통합 디스플레이 개스킷
- LED 디퓨저 및 디퓨저 필름
- 라이트 컨트롤 필름 및 라이트 누설
- 광학적 투명 접착제
- 디스플레이 보호 필름
- 균열 방지 및 보강
마모 및 내부 보호

높은 마찰 조건과 같은 거친 환경에서 제품을 사용하는 소비자는 제품의 좋은 성능을 기대합니다. 빈번한 반복 사용, 반복 동작으로 인해 제품은 마모되기 쉽습니다. 날카롭거나 미끄러운 금속 표면은 정상적으로 사용해도 소비자에게 위험을 초래할 수도 있습니다. Boyd의 마모 및 내부 보호 솔루션은 페달, 바닥, 모서리, 버튼, 키패드와 같은 접촉 표면을 보호합니다. Boyd팀은 제품 수명을 늘리고 소비자 안전을 향상하며 유지 보수 및 교체 비용을 줄이기 위해 최적의 소재와 구성을 선택하는 분야의 세계적인 선두 주자입니다.
- 버튼 및 키패드 커버
- 모서리 캡
- 마감 트림 및 사이드 몰딩
- 플로어 매트 및 스텝 트레드
- 산업용 표면 보호
- 페달 패드
- 캐빈의 안락함
- 벨로즈 및 핸들 부츠
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!