눈부심 방지 및 보안 필름

눈부심 방지, 협각 필름으로 시야를 확보하고 프라이버시를 지키세요


빠른 요청


디스플레이 향상 및 보호로 돌아가기

눈부심 방지 및 보안 필름

제품 정보 주요 분야 관련 제품

눈부심 방지 및 보안 필름은 특수한 마이크로루버로 LED, OLED, LCD 화면의 가시각을 줄입니다. 마이크로루버는 화면 또는 디스플레이 측면에서 나오는 빛을 차단하며 보통 약 60°인 중간 시야각 빛은 보는 사람에게 자유롭게 도달하게 합니다.

눈부심 방지 및 보안 필름은 눈부심과 제어 반사를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 자연광 또는 굴절률이 다양한 환경에서 기기를 사용하는 전자제품 스크린과 자동차 환경에 중요합니다. 편광 필름과 필터는 반사를 줄여 대비도를 향상합니다. 편광 필름을 구현함으로써 사용자는 시야 가시도를 확보하면서 디스플레이 프라이버시를 지킬 수 있습니다.

스크린의 가시 각도를 제한할 때, 빛과 정보는 의도한 시각 정보 수신자를 고려합니다. 눈부심 방지 및 보안 필름은 의도하지 않은 개인 정보 노출을 방지하여 정보 보안성을 향상시킵니다.

정밀한 가공 기능을 통해 Boyd는 클린룸 환경의 첨단 디스플레이 제품용 눈부심 방지 및 보안 필름 솔루션 개발 및 제조 분야 최고 파트너가 되었습니다.


질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!