디스플레이 강화 필름
디스플레이의 밝기, 효율성 및 열 관리 개선
빠른 요청
디스플레이 강화 필름
디스플레이 향상 필름은 효율성과 밝기를 향상시키기 때문에 고급 디스플레이에 중요한 추가 기능입니다. 이러한 광학 향상 필름은 사용자에게 낭비되는 빛을 재활용하고 지시하여 액정 디스플레이(LCD)의 밝기를 증가시킵니다. 디스플레이 향상 필름을 구현함으로써 디스플레이는 배터리 전원 및 핸드헬드 장치에 중요한 가독성, 추가 열 관리 및 전력 절감의 이점을 누릴 수 있습니다.LCD 백라이트에 통합된 디스플레이 향상 필름은 손실될 수 있는 사용자를 향해 빛을 굴절시키고 압축하여 주변 구성 요소를 가열합니다. 이러한 필름은 편광기를 통합하여 사용자에게 발광을 더욱 개선할 수 있으며, 잘못된 편광으로 빛을 백라이트로 재활용할 수 있습니다.Boyd의 정밀한 변환 전문 지식과 재료 제조업체와의 관계는 최첨단 재료로 혁신적인 솔루션을 제작할 수 있게 해주어 있습니다. 우리는 고객이 고급 디스플레이 구성 요소의 기능과 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!