5G 인프라 설치는 제한된 공간과 전력 밀도 증가로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 모든 구성 요소는 온도 극과 열악한 환경 조건을 견딜 수 있도록 견고하게 견고한 컴팩트한 구성의 효율성과 성능에 최적화되어야 합니다. 전력 증폭기, 컨버터, 컨트롤러, 수신기, 송신기, 트랜시버 및 ASIC는 신뢰할 수 있는 작동을 최적화하고 무선 액세스 네트워크를 유지하며 전반적인 시스템 가동 시간을 유지하기 위해 더 작고 작은 볼륨의 성장 전력 부하를 냉각하는 혁신적인 열 관리 솔루션이 필요합니다.
컨버터와 같은 일부 구성 요소는 강제 대류가 불가능하고 작동 온도가 극한의 최고치에 도달 할 수있는 완전히 캡슐화된 환경에서 작동합니다. 캡슐화된 흑연 열 스프레더, 열 확산 증기 챔버 및 열 파이프 열 교환기를 수동적으로 운송하고 인클로저에서 주변 환경으로 열을 방출하는 열 섀시. 차세대 시스템은 Boyd의 액체 냉각 시스템 또는 펌핑된 2상 솔루션을 활용하여 성능을 푸시할 수도 있습니다.
좁은 실외 공간에 복잡하고 고성능 부품을 포장하면 전기 및 기계적 문제가 있습니다. 전자기 간섭 쉴드신호 무결성을 보호합니다. 전기 절연 장벽으로 스파크 전압과 불꽃을 차단합니다. 견고하고 견고한 인클로저 개스킷으로 요소와 온도 극단에 대한 밀봉 및 절연.