방위
방위 산업 개요
까다로운 현장 요구 사항이 더 우수하고 빠르며 견고한 장비에 대한 필요성을 유발함에 따라 군사 기술과 방위 산업은 지속적으로 혁신을 개척하고 있습니다. 국방 응용 프로그램은 크기, 사용량 및 환경이 크게 다르지만 모두 미션 크리티컬하며 항상 최고 성능으로 작동해야 합니다. 이러한 장치 또는 장비의 최적의 성능 이나 실패는 시간과 비용뿐만 아니라 생명을 요할 수 있습니다.
높은 신뢰성 표준 외에도 방위 기계 및 전자 장치는 견고하고 열악한 환경에서 작동할 수 있어야 하며 엄격한 크기, 중량 및 성능(SWaP) 요구 사항을 충족해야 하며 종종 매우 구체적인 기능 이나 응용 프로그램을 수반해야 합니다. 소비자 또는 상용 애플리케이션에서 볼 수 없는 요구 사항입니다.
Boyd Corporation은 점점 더 높은 군사 및 항공 우주 응용 분야 의 표준을 충족하고 능가하도록 설계된 솔루션을 설계하고 제조합니다. 열 관리, 환경 밀봉 및 보호는 모든 응용 분야의 신뢰성과 성능을 보장하는 데 있어 세 가지 핵심 요소이지만 특히 방위 기술에 필수적입니다. Boyd 엔지니어는 엄격한 SWaP 요구 사항을 충족하고, 저렴한 비용으로 솔루션을 제공하고, 엄격한 애플리케이션 요구를 창의적으로 해결하기 위해 여러 기술을 활용하는 통합 솔루션을 개발하는 데 탁월합니다. Boyd의 유연한 제조 및 테스트 기능을 통해 이러한 솔루션은 ITAR 및 AS 9100 인증 시설에서 개념에서 프로토타입, 대량 생산에 이르기까지 빠르고 원활하게 이동할 수 있습니다.

리소스
방위 밀봉 솔루션
방위 보호 솔루션
Boyd는 EMI/RFI 관리, 전기 절연, SOLIMIDE® 제품을 포함한 열 및 음향 절연 폼과 같은 신뢰할 수 있는 군사 응용 분야에 필요한 다양한 보호 솔루션을 제공합니다. SOLIMIDE® 폼은 FAR 25.856 (a) 내화성, 무독성, 빠르고 신뢰할 수있는 설치 및 향상된 성능을 위해 적절한 형상과 밀도에 사용자 정의 절연 폴리 이미드 폼 제품입니다. SOLIMIDE® 폼은 종종 육상, 바다, 공기 및 공간에 대한 군용 차량의 향상된 음향 및 단열을 위해 유리 섬유 절연 담요를 대체합니다. 이 폼은 향상된 음향 성능뿐만 아니라 단열 및 진동으로부터의 보호를 제공합니다. 쉬운 설치 및 서비스 뿐만 아니라, SOLIMIDE® 폼은 더 긴 수명 및 유지 보수뿐만 아니라 방위 계약자에 전달되는 상당한 비용 절감을 생성 조립 훨씬 적은 비용을 가지고있다.
방위 차량과 선박이 더 작고 더 많은 응축된 공간에 더 많은 기술을 통합함에 따라 EMI 차폐 및 RF 흡수는 기능과 신뢰성에 점점 더 중요해지고 있습니다. 내부 전자 크로스토크로부터 장치를 보호하면 보다 안정적인 성능과 정확도를 보장하며, 이 두 가지 모두 미션 성공에 필수적입니다. 이는 표면 보호 필름, 맞춤형 인클로저, 전기 절연 옵션 및 NVH 솔루션과 같은 추가 Boyd 솔루션에 해당합니다. 이 솔루션은 열악한 환경과 거친 사용으로부터 내부 전자 장치 및 기타 기계를 안전하게 유지함으로써 더 나은 성능, 신뢰성, 안전한 애플리케이션을 가능하게 합니다.
Boyd는 이러한 보호 솔루션을 Boyd 열 관리 및 밀봉 제품과 통합하여 매우 견고하고 신뢰할 수 있는 장치를 지원하는 솔루션과 시스템을 개발합니다.
방위 열 솔루션
Boyd Corporation의 열 사업부인 Aavid는 가장 큰 글로벌 열 기술 및 지식 포트폴리오를 포함합니다. 수십 년 동안 Aavid는 국방 열 솔루션의 혁신과 R&D의 최전선에 서서 군사 및 항공 우주 사용에 이상적인 새롭고 통합된 시스템을 개발해 왔습니다. Aavid 엔지니어는 심층 침수 차량에서 위성 및 그 사이의 모든 것에 이르기까지 모든 유형의 바다, 육상, 항공 또는 우주 방위 응용 프로그램의 안전과 성공을 보장하는 장치를 위해 완전히 최적화된 냉각 솔루션을 개발했습니다.
Aavid는 캡슐화된 흑연 열 확산, 2상 수동 냉각, 고성능 액체 솔루션, 독특한 경량 고성능 방열판에 이르는 다양한 기술을 활용하는 통합 솔루션을 개발함으로써 설계 및 수명이 긴 고열 밀도 응용 제품을 위한 고신뢰성 냉각 솔루션을 제조합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!