EV/HEV 충전 및 배터리: 전력 eMobility 솔루션
EV 충전 솔루션: 전기 자동차의 에너지 흐름 밀봉, 보호 및 제어
전기 또는 하이브리드/전기 자동차(EV/HEV)의 성공은 에너지를 얼마나 잘 저장하고 얼마나 빨리 재충전하느냐에 달려 있습니다. 한 번 충전의 유효 주행 가능 거리가 주유소에서 빠르게 충전되는 것과 비교되면 소비자는 전기 자동차로 전환할 가능성이 더 커집니다. OEM은 배터리 용량, 효율성 및 수명을 향상시키는 동시에 충전 시간을 최소화하여 EV 및 HEV를 소비자에게 더 매력적으로 만드는 것을 목표로 하는 EV 충전 솔루션의 선구적인 혁신에 앞장서고 있습니다. 업계를 변화시키는 모든 혁신에는 어려움이 따릅니다. 차량은 공간, 무게 및 전력이 제한되어 있으며 까다로운 비용 및 신뢰성 요구 사항(SWAP-CR)을 충족해야 합니다. 차량은 가혹한 환경 제약을 받기 때문에 대형 전자 시스템 및 배터리에 대한 환경 밀봉 및 보호 요구 사항이 까다로울 수 있습니다. 추가적인 전자 소비는 시스템을 관리하는 전력 변환 및 전자 컨트롤러가 폐열을 생성하므로 자체 열 관리 문제를 야기하며, 이를 확인하지 않고 방치하면 시스템을 손상시킬 수 있습니다.열 폭주의 세 가지 주요 원인과 예방 방법
(대본 보기)
충돌 및 열 폭주로부터 EV 배터리를 냉각하고 보호하는 방법
(대본 보기)
오랜 전문성
EV 충전 솔루션에 대한 Boyd의 전문 지식과 엔지니어링 재료 및 열 관리 솔루션에 대한 광범위한 경험을 활용하십시오. Boyd는 전기 자동차의 에너지 흐름을 밀봉, 보호 및 제어하는 데 도움이 되는 제품을 개발 및 제조하는 데 이상적인 파트너입니다. 당사의 정밀 변환 기능을 통해 전력 변환기 및 인버터, 전자 제어 장치(ECU), 충전소 및 배터리 구획을 입자 및 유체 침투 또는 오염 및 물 손상으로부터 보호하기 위한 견고하고 비용 효율적이며 신뢰할 수 있는 씰을 개발할 수 있습니다. 보호를 위해 이러한 고전력 밀도 구성 요소를 둘러싸면 인클로저에 과도한 열을 가두는 부차적인 문제가 발생하여 값비싼 전자 장치가 손상될 수 있습니다. 여기에서 Boyd는 충전 케이블 및 전력 변환 구성 요소를 위한 열 관리 솔루션을 포함하는 효과적인 배터리 냉각 시스템을 설계하고 제작하는 데 도움이 됩니다. 대용량 납땜 액체 냉각판 및 증기 챔버에서 열 인터페이스 재료에 이르기까지 Boyd 설계의 열 성능을 최적화할 수 있습니다.
BOYD는 3개 대륙에 걸쳐 IATF 16949 인증 제조 시설을 유지하여 당사의 eMobility 부품이 능숙한 지역 지원을 통해 자동차 품질 관리 시스템에 대한 엄격한 요구 사항을 초과할 수 있도록 합니다. BOYD의 고객 중심 및 관계 관리 문화는 IATF 16949 프로세스 및 품질 시스템과 일치합니다. 프로세스, 조직 및 효율성을 최적화함으로써 비용을 절감하고 효과적인 관리 및 조립 프로세스로 수율을 높이는 동시에 고객에게 최고 품질의 제품을 제공합니다.
배터리 및 배터리 팩
BOYD의 포괄적인 EV 충전 솔루션으로 전기 자동차 효율성을 극대화하십시오. 전기 자동차의 효율성은 배터리에 달려 있으며, 이는 한 번 충전으로 차량의 유효 범위를 결정하는 핵심 요소입니다. 배터리는 차량의 나머지 전자 시스템이 작동 중에 소비할 수 있도록 충전 사이에 DC 전원을 저장합니다. EV의 배터리 팩은 일반적으로 작은 실린더 또는 평평한 직사각형 파우치 형태의 리튬 이온(리튬 이온 또는 리튬 이온 셀)으로 구성된 일련의 배터리 셀로 구성됩니다. 연료 전지와 같은 대체 기술은 전기 및 하이브리드 자동차의 전력 저장 옵션이기도 합니다. 배터리는 전체 차량에 전력을 공급하는 데 사용되며 내부에 상당한 무게와 공간이 할당되어 OEM은 각 설계 반복을 통해 이를 최적화하고 개선하기 위해 노력합니다. 더 작고 가벼운 배터리를 통해 설계자는 더 넓은 범위를 위해 더 높은 전력 또는 더 조밀하게 포장된 배터리 셀을 통합할 수 있습니다. BOYD의 설계 및 엔지니어링 팀과 파트너 관계를 맺으면 환경 조건으로부터 배터리를 보호하고 전력 저장 성능과 효율성을 개선하는 최적화된 솔루션을 개발할 수 있습니다. 당사는 SOLIMIDE ® 폼, 히트 쉴드 및 배터리 개스킷과 같은 고도로 엔지니어링된 재료를 사용하여 배터리 인클로저를 안전하고 신뢰할 수 있도록 하는 통합 솔루션을 만듭니다. 외부 환경 온도나 발생하는 폐열에 관계없이 배터리 팩 온도를 효율적으로 관리할 수 있는 열 관리 솔루션을 설계합니다. BOYD의 통합 솔루션을 사용하면 승객을 더 잘 보호하고 전기 자동차의 전반적인 안전을 개선할 수 있습니다.충전소 및 전기 자동차 서비스 장비
충전소와 전기 자동차 서비스 장비(EVSE)는 그리드에서 전기 자동차로의 전력 전송을 용이하게 하여 EV 충전 솔루션을 혁신하는 데 중요한 역할을 합니다. 충전 인프라의 중추를 구성하여 전기 자동차 충전 기술의 발전과 접근성을 주도합니다.
충전기는 전력 소비량과 충전 속도를 반영하는 다양한 수준으로 제공됩니다.
레벨 1: 하룻밤 동안 배터리를 충전하는 일반적인 가정용 충전기
레벨 2: 전체 배터리 충전에 도달하는 데 몇 시간이 걸리는 일부 가정용 충전기
레벨 3: 슈퍼차저
높은 수준의 충전기는 충전 시간 단축에 더 많은 전력이 필요하며, 10-12분 만에 100km 주행 거리를 제공하는 중요한 이정표가 있습니다. eMobility 산업은 기존의 내연 기관(ICE) 급유 시간 주기와 경쟁하기 위해 더 높은 전압이 필요한 빠른 충전으로 이동하고 있습니다.
일부 충전기는 전력망에서 AC 전력을 DC 전류및 전압으로 변환하여 전기 자동차 배터리를 안전하게 충전할 수 있습니다. 이러한 유형의 충전기는 AC 전류를 DC 전류로 빠르게 변환하는 일련의 전기 스위치인 전기 인버터를 사용합니다. 이러한 인버터는 또한 선호하는 배터리 전압에 높은 DC 전압을 가져오기 위해 스텝 다운 컨버터 또는 벅 컨버터를 포함할 수 있다. 이 전자 스위치는 빠르게 발사되어 많은 양의 열을 생성하는 빠른 충전을 가능하게 합니다. 이 폐열은 안전한 충전기 작동 과 신뢰성에 위험을 초래하여 효과적인 열 관리 및 냉각 솔루션을 사용하여 충전기의 수명 동안 부품이 효과적이고 안정적으로 작동하도록 보장해야 합니다.
레벨 3 충전기 케이블은 치수 공간의 기능으로 과도한 열을 생성합니다. 큰 전류는 무게와 소비자 리프팅 제한을 수용하는 데 필요한 작은 직경의 케이블을 통과하여 과도한 열을 발생시합니다. 충전소는 케이블 냉각을 구현하여 터치 온도를 관리하고 시스템 온도를 제어하여 장기적인 전신 손상을 방지하고 사용자를 보호합니다.
이러한 충전기의 대부분은 야외 환경에 설치되며 외부 기상 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 충전기 시스템 내의 고출력 전자 장치는 비, UV, 풍력 오염 물질 및 기타 손상으로부터 보호되어야 하며, 충전기 인클로저 시스템, 씰 및 보호 솔루션이 더 길고 안정적인 제품 수명을 보장하는 데 중요한 데 사용할 수 있습니다.
온보드 충전기
전기 또는 하이브리드 차량의 온보드 충전기(OBC)는 충전소에서 제공하는 그리드에서 배터리를 충전하는 DC 전원으로 AC 전력을 변환하는 것입니다. 배터리는 에너지를 DC로 저장하므로 OBC 장치가 효율적으로 처리하고 변환할 수 있는 전력이 많을수록 배터리가 안전하게 충전될 수 있습니다. 온보드 충전기는 일련의 반도체 장치를 사용하여 AC 전류를 DC로 변환합니다. 이러한 반도체 장치는 빠르게 전환되어 공정에서 많은 양의 폐열을 생성합니다. 온보드 충전기에는 스텝 다운 컨버터, 벅 컨버터 또는 3상 입력 전력 계수 보정(PFC) 구성 요소 외에도 높은 DC 전압을 감소시키는 메인 인버터가 포함되어 더 안전한 저장을 위해 배터리 전압을 낮출 수 있습니다. 온보드 충전기의 IGBT, MOSFET, 다이오드 및 자동차 마이크로 컨트롤러와 같은 반도체는 신속한 충전 공정 중에 많은 양의 열을 발생시 발생합니다. 이러한 부품이 충전기의 수명 동안 효율적이고 안전하며 안정적으로 작동하도록 효과적인 열 관리 및 냉각 솔루션이 필요합니다.BOYD 온보드 EV 충전 솔루션
BOYD의 EV 충전 솔루션 전문 지식은 온보드 충전기에 필요한 밀봉, 보호 및 열 관리 요구 사항의 모든 측면을 다루며 일반적으로 효율적인 통합 솔루션입니다. 열적으로 최적화된 공랭식 또는 수냉식 인클로저 내에 사용되는 당사의 고성능 개스킷 및 씰은 귀하의 성능 요구 사항을 충족하는 효과적인 EV 충전 솔루션을 개발하는 데 이상적인 파트너입니다. 우리는 많은 기능을 단일 어셈블리에 통합하여 공급망을 단순화하고, 조립 시간을 최소화하고, 유지 보수 및 보증 비용을 줄이는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제작하여 전체 비용을 절감합니다.질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!