e모빌리티용 HMI 및 텔레매틱스
전기 및 하이브리드 차량에 새로운 기능이 추가됨에 따라 휴먼/머신 인터페이스(HMI) 및 텔레매틱스가 최신 모델에 점점 더 통합되고 있습니다. 헤드업 디스플레이, 내비게이션 및 인포테인먼트 시스템, 스마트 미러와 같은 혁신적인 기술에는 소비자가 이러한 추가 기능을 활용할 수 있는 고급 디스플레이 솔루션이 필요합니다.
Boyd는 엔지니어가 디스플레이 어셈블리를 최적화하고 원자재를 통합 디스플레이 개스킷 및 화면 향상 어셈블리로 변환하는 것을 전문으로 합니다. Boyd는 여러 함수를 더 적은 다기능 구성 요소로 축소하고 단일 작업으로 변환하여 디스플레이 솔루션을 단순화하고 전체 조립 시간, 자재 비용 및 공급망 복잡성을 줄입니다.
Boyd의 클린룸 변환 기능을 통해 광학 디스플레이 본딩 및 필름을 뛰어난 수익률로 처리하면서 가장 높은 선명도 표준을 유지할 수 있습니다. 우리는 프레임의 중심에서 전통적으로 사용되지 않는 재료에서 재료 폐기물을 제거 할 수 있도록 세그먼트 프레임 기술이라는 효과적인 프로세스를 개발했습니다. 이를 통해 재료 롤당 더 많은 프레임을 만들고 재료 비용을 절감할 수 있습니다.
아래 Boyd의 HMI 및 텔레매틱 솔루션 및 제품에 대해 자세히 알아보기:
빠른 요청
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!