가전제품
가전 제품 산업 개요
이러한 추세가 커짐에 따라 전 세계는 이전에는 불가능했던 장치, 디스플레이 및 상호 작용을 보고 있습니다. 홈 시어터에는 8k 해상도를 제공하는 거대한 OLED 디스플레이가 포함되어 있으며, 사운드 시스템은 더 크고 선명한 음향을 생성하며 엔터테인먼트 콘솔은 대화형 게임, 가상 현실 및 스트리밍 콘텐츠의 최신 을 제공합니다. 가정과 사무실은 개인용 컴퓨터, 고해상도 모니터, 씬 클라이언트, 노트북 및 태블릿을 포함한 광범위한 기술을 활용하며, 그 중 상당수는 홈 엔터테인먼트 시스템의 일부또는 가상 사무실 및 회의실로 사용됩니다. 이러한 스마트 홈 및 사무실에는 상호 연결된 가전 제품, 보안 시스템 및 통신 시스템이 포함되어 있어 완벽한 스마트 홈 환경을 구성합니다.
소비자 가전 제품의 복잡성이 증가함에 따라 제조업체는 예기치 않은 환경과 차가운 열 부하로부터 민감한 부품을 밀봉하고 보호하여 긴 제품 수명과 적절한 사용자 안전을 보장해야 합니다. Boyd는 이러한 구성 요소 중 많은 부분을 단일 어셈블리에 통합하여 더 작고, 가볍고, 더 신뢰할 수 있는 포괄적이고 비용 효율적이며 완벽하게 통합된 솔루션을 만듭니다.
소비자 가전 열 솔루션
소비자 가전 제품 및 제품은 더 많은 처리 능력, 센서, 모터, 배터리, 카메라 및 기타 장치의 추가로 인해 그 어느 때보다 더 많은 기능과 기능을 가지고 있습니다. 이러한 구성 요소의 열은 종종 화합물과 위험에 장치 신뢰성과 소비자 안전을 넣을 수 있습니다. 효과적인 열 관리 솔루션을 구현함으로써 게임 콘솔에서 블렌더, 노트북 컴퓨터 및 고성능 디지털 카메라에 이르는 제품은 안전 수준을 넘어서는 터치 온도 증가 없이 더 오래 지속될 수 있습니다.
Boyd Corporation의 Aavid 열 사업부는 고성능 가전 제품을 위한 효과적인 열 솔루션을 설계, 검증 및 제조하는 전문가입니다. Aavid 엔지니어링 팀은 DFM(제조를 위한 정교한 설계)을 활용하여 광범위한 환경 조건, 사용 사례 및 제품 요구 사항을 해결한 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. 가전 제품용 열 솔루션에는 조용한 냉각을 위한 천연 대류 방열판, 고열 부하를 위한 고성능 히트 파이프 지퍼 핀 방열판, 소형 폼 팩터 냉각을 위한 로우 프로파일 블로어 및 초박형 증기 챔버가 포함됩니다.
소비자 가전 실링 솔루션
주방 가전, 가정용 보안 제품 및 HVAC 시스템과 같은 많은 신제품은 전자 장치를 통합하여 효율성을 높이고 터치 스크린을 사용하여 사용자 인터페이스를 개선합니다. Boyd는 광학 해상도및 터치 스크린 기능을 유지하면서 원치 않는 유체 노출을 방지하기 위해 광학적으로 명확한 접착 솔루션을 통합 디스플레이 개스킷으로 변환하는 데 경험이 있습니다.
이러한 시스템, 특히 실외 용 또는 액체 시스템 주변에서 사용하기 위해서는 전자 장치가 단락되지 않도록 효과적인 밀봉 솔루션이 필요합니다. Boyd의 O-링, 씰, 개스킷, 호스 및 고무 성형 부품은 고객과 최종 사용자에게 가장 낮은 총 비용으로 원치 않는 유체를 밀봉하는 데 이상적입니다.
소비자 가전 보호 솔루션
Boyd는 소비자 가전 제품을 보호하기 위해 올바른 제품을 변환 할 수있는 광범위한 보호 재료 및 제품을 보유하고 있습니다. UL94승인 전기 절연 재료를 제품 식별, 배지, 하드웨어 보호 및 공기 흐름 관리와 같은 광범위한 다목적 어셈블리에 통합할 수 있습니다.
Boyd는 음질을 왜곡하거나 세탁기의 소음을 조용히하지 않고 오디오 장비를 보호하는 응용 분야에 이상적인 음향 메세및 절연을 생산합니다. Boyd는 다양한 재료를 사용하여 음향을 개선하고 소음, 진동 및 가혹함(NVH) 또는 충격으로부터 민감한 장비를 보호하는 댐퍼를 생산합니다. 당사의 보호 필름은 최종 사용자에게 조립, 패킹 및 최종 배송 사이에 표면을 스크래치가 없도록 합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!