모바일 전자제품

모바일 전자제품 개요

전 세계의 수많은 사무실과 가정에서 이용되는 스마트폰, 태블릿, 노트북 등, 모바일 전자제품은 우리의 현대적 라이프스타일의 기초가 되었습니다. 소비자들은 끊임없이 더 얇고 가벼운 동시에 더 강력하고 더 빠르게 연결되는 제품을 요구하고 있습니다.

Boyd는 갈수록 까다로운 성능 요구 사항을 충족하기 위한, 모바일 전자제품용 완전 통합형 씰링, 보호 및 열 솔루션의 설계 및 제조 분야에서 세계적 선도업체입니다. 당사는 세계 최고 수준의 전문 지식, 제조 및 고객 지원 역량을 바탕으로 여러 부품을 단일 조립부로 결합함으로써 고속 프로토타이핑 및 조립 시간을 실현하여 설계 시간을 단축하고 OEM이 관리하는 벤더 목록을 축소하여 입고 원가를 감소해 줍니다.

모바일 전자제품 씰링 솔루션

소비자들은 거의 모든 환경에서 모바일 전자제푸을 사용하므로, 물과 먼지를 충분히 차단하는 씰링 솔루션의 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 모바일 전자제품이 소비자들의 활동적인 라이프스타일에서 빠질 수 없는 요소가 되면서 모바일 전자제품은 액체, 먼지, 흙 등 다양한 환경 위험에 노출되고 있습니다.

Boyd Corporation이 제공하는 광범위한 IP 씰, 개스킷 및 첨단 접착제 조립부 제품군은 카메라, 센서, 스피커, 마이크, PCB와 같은 민감한 부품을 환경 위험으로부터 안전하게 보호하여 신뢰적인 성능과 탁월한 고객 경험이 손상되지 않도록 해 줍니다. 첨단 회전식 변환 제조 기술을 사용하는 클래스 100 청정실을 갖춘 Boyd는 청정 운영 환경을 통해 탁월한 시각적 및 미적 요건을 충족해야 하는 고도로 민감한 적용 분야를 위한 무입자 부품을 제공합니다. Boyd의 혁신적인 씰링 솔루션은 창의적인 신제조공법을 통해 운영 효율을 향상하고 장기 씰링 성능을 통해 제품 신뢰도와 고객 만족도를 극대화해 줍니다.

모바일 전자제품 열 솔루션

소비자들은 더 높은 프로세싱 파워와 더 뛰어난 성능을 갖춘 완벽한 이동성의 전자제품을 요구합니다. 더 작은 제품에 더 높은 성능을 구현하는 작업은 파워 밀도를 대폭 높여야 한다는 과제를 선사합니다. 과도한 열은 내부 부품을 손상시키며 제품 성능 저하, 제품 수명 단축을 유발할 수 있으며 소비자를 열 관련 부상의 위험에 노출시킬 수 있습니다. 모바일 전자제품의 긴 수명을 보장하려면 효과적인 열 관리 솔루션을 통해 열을 효율적이면서 안전하게 소멸시켜야 합니다. 열을 빠르고 효율적으로 소멸시킬 수 있으면 더 높은 파워 밀도로 제품을 설계할 수 있으며 이는 곧 더 작은 크기의 기기 또는 더 높은 성능의 내부 부품을 통해 더 작은 휴대용 기기를 제작할 수 있음을 의미합니다.

Boyd Corporation의 열 부문 사업부인 Aavid는 고객의 요구를 충족 또는 초과하는 소형 열 관리 솔루션의 설계, 제조 및 테스트 부문에 있어 수십년의 경험을 보유하고 있습니다. Aavid의 전문 지식은 소형 고성능 송풍기를 포함하는 능동형 솔루션과 초박막 구리 또는 티타늄 증기 챔버, 히트 파이프 및 그래파이트 스프레더 등 제품 사용량이 높은 사례에 이상적인 수동형 솔루션 모두를 포함합니다.

모바일 전자제품 보호 솔루션

대부분의 모바일 전자제품은 일상적인 사용과 그에 따른 마모를 견딜 수 있어야 하며 이는 곧 민감한 전자 장치, 센서 및 스크린을 환경으로부터 보호하는 고성능 솔루션이 필요함을 의미합니다. 모바일 전자제품은 기계적 충격, 진동, EMI, RFI, 모래, 먼지, 흙 등에 노출되며, 따라서 이러한 각 요소로부터 충분한 보호를 제공하여 운영 안정성 및 기기 안전에 미치는 위험을 완화해야 합니다.

Boyd Corporation은 세계적 수준의 정밀 변환 역량을 바탕으로 모바일 전자제품에 특화된 완전 통합형 보호 솔루션을 제공합니다. 당사의 엔지니어링 팀은 올바른 소재, 접착제, 형태 및 생산 공정을 이상적으로 조합하여 엄격한 오차 제어를 구현한 고품질 및 비용 효율적 보호 조립부를 제조하여 쉽게 조립 가능한 배송 형식으로 납품할 수 있습니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!